Solutions de contrôle de puissance conformes aux normes MIL utilisant la technologie MOSFET SiC

Les contrôleurs de puissance statiques KILOVAC offrent des performances avancées pour de nombreuses applications exigeantes dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Dotés de trois classes de puissance évolutives avec huit niveaux de réglage programmables, d'une architecture unidirectionnelle côté positif (« high-side ») ainsi que de protections contre les surintensités et les surchauffes, ces appareils robustes sont équipés d'un boîtier en nylon très résistant et présentent une excellente résistance aux vibrations.

Contrôle de puissance 270 V CC de nouvelle génération pour l'aérospatiale et la défense

Nos contrôleurs de puissance statiques haute tension (SSPC) représentent la dernière évolution des technologies de gestion de l'énergie destinées à l'aérospatiale. Grâce à leur système de gestion intelligente de l'alimentation fonctionnant entre 0 V CC et 600 V CC, ces contrôleurs de puissance assurent une commutation intelligente, une protection avancée et des fonctions de surveillance indispensables aux avions et aux plateformes de défense modernes.

 

Nos SSPC peuvent être programmés et personnalisés afin de répondre à des besoins spécifiques, notamment une commutation bidirectionnelle, des versions adaptées à des intensités supérieures ou inférieures, une optimisation pour des tensions supérieures à 270 V ou une utilisation sur plusieurs canaux au sein d'une unité de distribution de puissance (PDU). 

Caractéristiques et avantages

SSPC 270 V CC

  • 8 seuils de déclenchement sélectionnables par classe
  • Temps de réponse inférieur à 20 µs en cas de court-circuit
  • Fonction intégrée de précharge et d'arrêt progressif​
  • Surveillance intégrée de la puissance (tension et courant)
  • Protection des entrées et des sorties conforme aux normes MIL-STD-704 et MIL-STD-1275
  • Conformité aux normes environnementales DO-160 et MIL-STD-461​
  • Microcontrôleur intelligent 16 bits​
  • Plaque de base homologuée de -55 °C à +85 °C avec performances nominales
  • Plaque de base de -55 °C à +105 °C avec déclassement

Domaines d’utilisation

SSPC 270 V CC

  • Drones
  • eVTOL
  • Forces terrestres
  • Systèmes de défense antimissile​
  • Aérospatiale militaire et commerciale​