Relais à usage général
Que vous conceviez un système pour des conditions difficiles ou des applications intérieures, notre gamme de relais offre un large choix de solutions conçues pour répondre aux exigences uniques que vous cherchez à satisfaire.
Tendances populaires en matière de design
Fonctionnalités pour courant d’appel élevé
Répondre aux exigences mondiales de sécurité pour les sites dangereux
Conceptions miniaturisées pour économiser l’espace
Conçu pour répondre aux normes de l’industrie et aux exigences de sécurité mondiales
Fonctionnalités pour courant d’appel élevé
Conçu pour répondre aux exigences pour les courants d’appel élevés
Une capacité de courant d’appel élevé est une tendance pour les applications qui nécessitent une résistance élevée au courant d’appel sur les charges où il y a un courant d’appel (éclairage, prises intelligentes, appareils et automatisation des bâtiments, par exemple).
Les relais suivants sont adaptés aux besoins de conception pour un courant d’appel élevé :
Conçu pour les endroits dangereux
Pour une utilisation dans des endroits dangereux
Dans les applications de climatisation et de réfrigération, il existe un besoin croissant en composants conformes à la norme UL de la CEI pour la sécurité des atmosphères explosives (60079-15). Cette norme permet de s’assurer que les relais peuvent fonctionner en toute sécurité dans des environnements où il pourrait y avoir la présence de :
- Gaz, vapeurs ou liquides inflammables
- Poussière combustible
- Fibres inflammables
Les relais à usage général suivants ont été testés selon la méthode d’essai de dispositif scellé 22.5 de la norme UL 60079-15 et conviennent à une utilisation dans des endroits dangereux :
Solutions peu encombrantes
Miniature
La nécessité d’intégrer plus de fonctionnalités dans des espaces plus petits devient une exigence pour les ingénieurs qui conçoivent de nouvelles applications. Notre gamme de relais offre des produits compacts et peu encombrants qui peuvent vous aider à répondre à vos besoins d’application complexes.
Options haute et basse puissance
Valeur nominale de contact
Un facteur important à prendre en compte lors de la sélection d’un relais pour votre application est la valeur nominale de contact requise. Nous proposons des relais pour les contacts basse et haute puissance.
Basse puissance (10 A et moins)
Haute puissance (au-dessus de 10 A)
Produits et documents présentés
VIDÉOS PRODUIT
APPLICATIONS
Applications supplémentaires
- Éclairage
- Minuteries d’escalier
- Commandes de chaudière
- Relais de commande de pompe
- Éléments chauffants
- Contrôle et distribution de l’énergie
- Commutations d’heure
- Ascenseur et escalier mécanique
- Commandes de porte
- Minuterie, contrôles de température et protection de phase
- Contrôleurs de systèmes de chauffage
- Modules d’interface
- Dispositif de protection du moteur / commandes
- Commandes de machine
- Commande de moteur et d’onduleur

e