Relais de puissance pour circuit imprimé avec languettes de raccordement rapide montées sur le dessus pour les connexions de charge
Les relais RZF peu encombrants de TE Connectivity sont des relais pour circuit imprimé avec des languettes de raccordement rapide montées sur le dessus pour les connexions de charge. Cela permet de maintenir le courant de charge à distance du circuit imprimé. Avec un profil plus bas que celui de certains relais similaires et des valeurs nominales allant jusqu’à 16 A, les relais RZF peuvent convenir aux fours à micro-ondes, aux chauffe-eau, aux cuisinières électriques, aux distributeurs automatiques et à d’autres applications industrielles/commerciales.
Conçu pour les applications où il est souhaitable de maintenir des courants de charge allant jusqu’à 16 A à distance du circuit imprimé, Les relais RZF monopolaires, normalement ouverts, offrent des languettes de raccordement rapide montées sur le dessus pour les connexions de charge. Avec une hauteur de montage de seulement 27,6 mm (1,09 po), y compris les languettes, le relais RZF a un profil plus bas que les relais concurrents similaires. Cela permet d’économiser un espace précieux au-dessus du circuit imprimé et de placer un couvercle ou un autre composant à proximité du circuit imprimé. La production sur une ligne entièrement automatisée permet d’assurer un haut niveau de qualité constant tout en réduisant les coûts. La conformité à la norme IEC 60335-1, 5e édition, permet une utilisation dans les appareils ménagers.
<28 mm
hauteur après montage, y compris les languettes
16 A
valeur nominale des contacts à 250 Vca, 85 °C
≥5 kV
diélectrique contact-à-bobine
Principales caractéristiques
- Contacts 1 Forme A (1 NO) pour 16 ampères à 250 volts CA
- Bornes pour circuit imprimé THT et languettes de raccordement rapide de 4,8 x 0,5 mm (0,187 x 0,020 po) montées sur le dessus pour les connexions de charge
- Hauteur après montage de seulement 27,6 mm (1,09 po), y compris les languettes
- Fonctionne à des températures ambiantes allant jusqu’à 85 °C
- Les bobines CC de 5 à 48 volts nécessitent une puissance de bobine de 530 mW
- Diélectrique contact-à-bobine ≥5 kV
- La fabrication entièrement automatisée permet d’assurer une qualité constante tout en réduisant les coûts
- Conforme à la norme IEC 60335-1, 5e édition (test du fil incandescent)
- Certifié UL, dossier E214025
- Approuvé VDE, certificat 40046175
- Approuvé CQC, certificat 17002175064
Applications clés
- Fours micro-ondes
- Cuisinières électriques
- Chauffe-eau
- Distributeurs
- Autres commandes industrielles et commerciales où il peut être souhaitable de maintenir les courants de charge à distance du circuit imprimé