Découpe au laser de dispositifs médicaux

Découpe au laser de dispositifs médicaux

Les lasers permettent d'effectuer des découpes rapides, reproductibles et sans distorsion sur des matériaux de manière très précise et/ou géométriquement complexes. Comme il s'agit d'un procédé propre et sans contact, la découpe au laser convient aux composants médicaux fragiles à parois minces.

TE utilise des machines laser à commande numérique sur les microcomposants des appareils afin de réaliser des coupes extrêmement fines et précises, avec une qualité de finition et de bord parfaitement optimisée. Ces lasers peuvent couper de manière répétée des métaux d'une épaisseur comprise entre 3,175 mm et 0,0254 mm, et peuvent découper des fentes aussi fines que 0,02032 mm. La découpe au laser des dispositifs médicaux réduit le risque de contamination, car aucune lame ou outil de coupe n'entre en contact avec la surface des composants. Pour des découpes fiables et reproductibles sur des conceptions complexes, TE est votre prestataire pour des découpes au laser de haute performance, rapides et rentables, à grande échelle. 

Centre de prototypage PROPELUS
Notre centre de prototypage PROPELUS pour dispositifs médicaux transforme rapidement vos idées en innovations médicales de nouvelle génération.

Applications

De nombreux dispositifs médicaux nécessitent des microcomposants complexes et géométriquement sophistiqués, fabriqués dans le respect de tolérances strictes. TE propose des solutions de découpe laser rapides et précises pour les métaux, les plastiques et les polymères, à un coût inférieur à celui des méthodes traditionnelles d'usinage ou d'électroérosion. Nous découpons au laser des tubes, des fils et des solides standard ou sur mesure utilisés dans : 

 

  • Instruments chirurgicaux 
  • Instruments de laparoscopie 
  • Sous-ensembles de cathéters 
  • Dispositifs tubulaires 
  • Ports d'administration de médicaments
  • Et beaucoup d'autres pièces de dispositifs médicaux

Matériaux et spécifications

TE est en mesure de traiter une large gamme de composites et de métaux, notamment l'acier inoxydable, le nitinol, le nickel, le cobalt-chrome et le MP35N. Les spécifications de haute performance pour les matériaux plastiques et métalliques sont les suivantes : 

 

  • Tolérances inférieures ou égales à 0,0127 mm  
  • Largeur de la bande de roulement aussi petite que 0,01778 mm  
  • Usinage de parois de faible épaisseur, de 0,0508 mm à 0,762 mm 
  • Usinage de tubes de diamètre (par exemple 0,3048 mm x 0,2286 mm)

Ressources techniques

Foire aux questions

FAQ

Q :    Quels types de traitement laser proposez-vous ?

R :    TE Connectivity propose des services de découpe, soudage, ablation, perçage et marquage au laser, avec des systèmes de précision optimisés pour les composants de dispositifs médicaux. Nous nous concentrons sur le traitement des métaux et des polymères à tolérance serrée pour les systèmes d'administration et les implants.

 

Q :    Quels matériaux peuvent être traités au laser (par exemple, l'acier inoxydable, le nitinol, les polymères, le PEEK) ?

R :    Nous traitons au laser une large gamme de matériaux, notamment l'acier inoxydable 304 et 316L, le nitinol, le MP35N, le L605, le titane et certains polymères haute performance tels que le PEEK ou les tubes revêtus de PTFE.

 

Q :    Pouvez-vous aider à la conception pour la fabricabilité (DFM) des composants traités au laser ?

R :    Absolument. Nos ingénieurs développeront des conceptions en collaboration avec votre équipe afin de garantir des coupes nettes, une géométrie optimisée des pièces et un traitement reproductible, réduisant ainsi les déchets et les coûts en aval.

 

Q :    Pouvez-vous assurer à la fois le prototypage et la production en grande série ?

R :    Oui, nous assurons le prototypage préliminaire, la construction de prototypes pilotes et la production en série. Nous disposons de lignes dédiées au développement et de processus validés pour la fabrication en série commerciale.


En savoir plus : Capacités de traitement laser de TE – FAQ

Précision du laser – Solutions de découpe et de soudage au laser pour des dispositifs médicaux mini-invasifs avancés
Play video
57 minutes - anglais

Le secteur des dispositifs médicaux mini-invasifs est dynamique et il évolue de façon à fournir des dispositifs plus petits et plus complexes pour traiter différents problèmes médicaux. La fabrication de précision de composants usinés au laser adaptés à ces besoins dynamiques devient de plus en plus critique. Au cours de ce webinaire Device Talks Tuesdays, les experts TE discutent de la manière dont vous pouvez exploiter la technologie laser, à la fois pour la découpe et le soudage, afin de parachever votre nouvel appareil de d'administration et d'accès ou d'améliorer votre appareil existant.

Précision du laser – Solutions de découpe et de soudage au laser pour des dispositifs médicaux mini-invasifs avancés
57 minutes - anglais

Le secteur des dispositifs médicaux mini-invasifs est dynamique et il évolue de façon à fournir des dispositifs plus petits et plus complexes pour traiter différents problèmes médicaux. La fabrication de précision de composants usinés au laser adaptés à ces besoins dynamiques devient de plus en plus critique. Au cours de ce webinaire Device Talks Tuesdays, les experts TE discutent de la manière dont vous pouvez exploiter la technologie laser, à la fois pour la découpe et le soudage, afin de parachever votre nouvel appareil de d'administration et d'accès ou d'améliorer votre appareil existant.

Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
Play video
55 minutes - anglais

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus complexes mais indispensables pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une meilleure maniabilité, une plus grande portée ou une plus grande flexibilité lors du travail avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Au cours de ce webinaire, TE présente ses capacités de traitement au laser permettant de découper et de souder des composants métalliques de conception complexe, du prototypage à la production automatisée à grand volume.

Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
55 minutes - anglais

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus complexes mais indispensables pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une meilleure maniabilité, une plus grande portée ou une plus grande flexibilité lors du travail avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Au cours de ce webinaire, TE présente ses capacités de traitement au laser permettant de découper et de souder des composants métalliques de conception complexe, du prototypage à la production automatisée à grand volume.