Assurer la transmission des signaux et de la puissance

TE propose plusieurs types de connecteurs destinés au secteur médical. Ces connecteurs sont conçus pour fonctionner dans des environnements médicaux difficiles, supportant les vibrations, les liquides et les processus de stérilisation.

Une interface parfaite entre le câble et le connecteur. TE est le partenaire unique pour les connecteurs, les câbles et les assemblages de câbles personnalisés utilisés dans les systèmes de visualisation pour les cathéters et les divers systèmes d'imagerie. Nos connecteurs, câbles et assemblages de câbles sont conçus pour fonctionner parfaitement les uns avec les autres quel que soit le degré de complexité, ce qui améliore leurs performances globales. Nous sommes en mesure de proposer des solutions comprenant un nombre élevé de broches (jusqu'à 612 broches), une force d'insertion nulle, des dimensions compactes, un pas serré, une durée de vie élevée et des connecteurs blindés qui permettent de générer, de transmettre et de renvoyer de l'énergie, des données et des signaux. Découvrez ci-dessous nos connecteurs standards. Si vous souhaitez concevoir un connecteur sur mesure, veuillez nous contacter.

NOS CONNECTEURS

Connecteur VERSIO™

Un connecteur spécialisé conçu spécifiquement pour les dispositifs peu invasifs, permettant la transmission de l'énergie électrique et de signaux analogiques pour des cathéters avancés à petit profil.

Connecteur TC-ZIF

Un connecteur fil-à-carte à 260 broches à haute densité et avec une force d'insertion nulle (ZIF). Sa fiabilité éprouvée pour répondre aux besoins de l'industrie (20 000 cycles de connexion) et sa taille compacte en font un produit optimal pour les systèmes d'échographie au point de service (POCUS).

Connecteur d'E/S MP456 pour l'imagerie de diagnostique

Ce connecteur haute densité à base d'interposeur est destiné aux systèmes d'imagerie avancés. Avec une capacité de 20 000 cycles de connexion pour répondre aux normes de l'industrie, le MP456P convient au marché des équipements médicaux haut de gamme sur chariot.

Connecteur Hasaki 38P

Ce connecteur à 38 positions avec un nombre élevé de contacts, offre jusqu'à 10 000 cycles de connexion/déconnexion, et est doté d'une capacité de signal numérique à haut débit. Il a été spécialement développé pour être utilisé avec des systèmes d'échographie portables ou d'autres dispositifs médicaux portables au point de service (PoC).

RESSOURCES TECHNIQUES

Webinaire Connecteurs avec un grand nombre de canaux - Device Talks
48 minutes

Les cathéters d'imagerie sont de plus en plus utilisés dans diverses applications thérapeutiques en raison de leur capacité avérée à réduire la durée des procédures et à améliorer les résultats des traitements. C'est pourquoi, en raison de la demande croissante pour ces dispositifs, des progrès ont dû être réalisés en matière de performances de l'imagerie. Dans ce webinaire, vous découvrirez la solution de plateforme de connecteurs que TE a conçue pour le développement de cathéters, ainsi que notre approche, notre connaissance des applications et notre expertise technique dans le développement de composants pour les cathéters d'imagerie.

Webinaire Connecteurs avec un grand nombre de canaux - Device Talks
48 minutes

Les cathéters d'imagerie sont de plus en plus utilisés dans diverses applications thérapeutiques en raison de leur capacité avérée à réduire la durée des procédures et à améliorer les résultats des traitements. C'est pourquoi, en raison de la demande croissante pour ces dispositifs, des progrès ont dû être réalisés en matière de performances de l'imagerie. Dans ce webinaire, vous découvrirez la solution de plateforme de connecteurs que TE a conçue pour le développement de cathéters, ainsi que notre approche, notre connaissance des applications et notre expertise technique dans le développement de composants pour les cathéters d'imagerie.

Webinaire Caractérisation électrique des interconnexions à haut débit – Device Talks
55 minutes

Comment faire en sorte qu'un câble issu du domaine des appareils électriques soit utilisable dans le cadre d'un dispositif médical ? L'inspiration peut venir de n'importe où et les ingénieurs de TE ont travaillé à la fois sur les applications électriques et mécaniques pour créer des câbles à haut débit, suffisamment robustes et flexibles pour les dispositifs médicaux. Écoutez Eugene Mayeskiy, ingénieur développeur principal, parler de la caractérisation électrique des interconnexions à haut débit, de la réduction de la diaphonie aux tendances du marché.

Webinaire Caractérisation électrique des interconnexions à haut débit – Device Talks
55 minutes

Comment faire en sorte qu'un câble issu du domaine des appareils électriques soit utilisable dans le cadre d'un dispositif médical ? L'inspiration peut venir de n'importe où et les ingénieurs de TE ont travaillé à la fois sur les applications électriques et mécaniques pour créer des câbles à haut débit, suffisamment robustes et flexibles pour les dispositifs médicaux. Écoutez Eugene Mayeskiy, ingénieur développeur principal, parler de la caractérisation électrique des interconnexions à haut débit, de la réduction de la diaphonie aux tendances du marché.