Logiciel WINTOTAL

TE Connectivity (TE) a lancé une nouvelle version de son logiciel WINTOTAL : la version 7. Cette version présente un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et d'avantages, et fonctionne avec tous les produits et imprimantes d'identification TE actuels, ce qui en fait une solution d'identification et d'étiquetage encore plus puissante et conviviale.

TE Connectivity (TE) a lancé une nouvelle version de son logiciel WINTOTAL : la version 7. Cette série de logiciels prend en charge l'identification de fils et de faisceaux de haute qualité et les applications d'impression d'étiquettes de base. Le logiciel WINTOTAL v7 présente un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et d'avantages, et fonctionne avec tous les produits et imprimantes d'identification TE actuels, ce qui en fait une solution d'identification et d'étiquetage encore plus puissante et conviviale.

Caractéristiques

  • Interface utilisateur améliorée conçue pour améliorer l'efficacité et simplifier les opérations tout en offrant une véritable expérience WYSIWYG (What You See Is What You Get).
  • Modèles intégrés, permettant un positionnement précis du texte en fonction du produit sélectionné.
  • Dimensionnement automatique des polices.
  • Accepte et imprime dans n'importe quelle langue – avec prise en charge Unicode.
  • Contrôle du ruban pour toutes les fonctions.
  • Sérialisation alphanumérique – incrémentation et décrémentation.
  • Option d'aperçu avant impression, avec les options sélectionnées reflétées dans l'aperçu.
  • Galerie de cliparts, avec les symboles couramment utilisés.
  • Barre d'outils d'accès rapide personnalisable.

WINTOTAL et Unicode

WINTOTAL v7 prend désormais entièrement en charge Unicode, lui permettant d'imprimer du texte multilingue sur l'étiquette, dans l'une ou l'ensemble des langues requises. Et plus de cases vides à la place des symboles mathématiques ! Si le caractère a un équivalent Unicode, WINTOTAL v7 affichera et imprimera ce caractère. En septembre 2013, il y avait 110 000 caractères en Unicode - d'Avestan à Yi Syllables. Ainsi, tout ce qui peut être écrit dans une application Microsoft peut être copié dans WINTOTAL v7.

Avantages

WINTOTAL v7 dispose de 2 500 produits TE Connectivity Identification standard préinstallés. Cela permet d'accélérer et de simplifier la création et l'impression des manchons et des étiquettes d'identification. En utilisant l'éditeur avancé, il est également possible de créer des mises en page complexes en lien avec des champs de données actifs, donnant une véritable représentation WYSIWYG.

  • Interface utilisateur multilingue : néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, norvégien, portugais (Brésil), russe, chinois simplifié, espagnol et turc
  • Préchargé avec des modèles d'identification TE
  • Interface utilisateur graphique avec affichage WYSIWYG
  • Interface opérateur simplifiée avec des fonctions puissantes
  • Pilotes d'imprimante intégrés pour imprimantes TE Multiple Application Port Printing (MAPP) :
  • Produit affecté aux imprimantes spécifiées pour l'impression automatique par lots
  • Importer ou imprimer à partir de sources de données externes - par exemple txt, csv, xls, xlsx ou mdb
  • La conception avancée de modèles permet la création de graphiques, logos, codes-barres, lignes, rectangles et cercles
  • Prise en charge de Windows 10

Configuration système requise

  • PC compatible IBM - processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 GHz ou supérieur.
  • Windows 10, 8.1,7 (32 bits ou 64 bits) ; Windows Server 2008 et 2012.
  • 100 Mo d'espace disque disponible (selon les options d'installation).
  1. Télécharger et installer WINTOTAL (anglais)

Cette vidéo d’instruction vous montrera comment télécharger et installer la dernière version de WINTOTAL. Une fois installé, il est possible de télécharger des versions plus récentes via www.te.com/wintotal-download

  • Installer les pilotes d’imprimante d’identification TE (anglais)

  • Ouvrez le logiciel WINTOTAL et le produit d’impression (anglais)