Gaines thermorétractables RPT-120 sans adhésif

Les gaines RPT-120 sont des gaines thermorétractables semi-rigides imprimables, conçues pour les conduites de formes complexes et les faisceaux de fils. Elles offrent une excellente conformabilité, une protection mécanique, permettent de soulager les contraintes et assurent une finition de haute qualité pour les environnements automobiles exigeants.

Page de documentation technique sur les gaines thermorétractables

Bienvenue sur le centre de ressources dédié aux gaines thermorétractables TE — votre référence pour les connaissances techniques, la documentation et les recommandations de mise en œuvre des gaines thermorétractables proposées par TE Connectivity.

En savoir plus

Aperçu

TE Connectivity présente ses dernières gaines RPT-120, des gaines thermorétractables semi-rigides avancées conçues pour protéger les conduites et les faisceaux de fils dans des environnements automobiles exigeants. Conçues pour s’adapter à des géométries complexes, elles offrent une excellente conformabilité, permettant un recouvrement fiable autour des courbures, des rayons et des formes irrégulières. Leur construction robuste assure une finition uniforme et professionnelle. Elles sont imprimables pour une identification claire des composants après rétreint. Grâce à une large plage de températures d’utilisation et à des performances de rétreint constantes, les gaines RPT-120 constituent une solution de protection fiable pour les lignes CVC, les assemblages de faisceaux et d’autres composants nécessitant une protection mécanique durable, des performances stables et une mise en œuvre efficace.

Caractéristiques

  • Gaines externes en polyoléfine réticulée semi-rigide offrant une excellente résistance mécanique.
  • Haute conformabilité permettant un recouvrement homogène sur les courbures et les géométries complexes.
  • Température d’utilisation de –40°C à +120°C garantissant des performances stables en environnement automobile sévère.
  • Rapports de rétreint 2:1 et 3:1 assurant une large compatibilité de diamètres et simplifiant la gestion des stocks.

Avantages

  • Assurent une protection fiable sur des géométries complexes, réduisant le risque d’endommagement des composants.
  • Améliorent la durabilité grâce à une bonne résistance à l’abrasion, réduisant les besoins de maintenance et les risques de défaillance.
  • Améliorent les assemblages de faisceaux en permettant de soulager les contraintes et protègent les conduites et prolongations contre les dommages physiques et les vibrations.
  • Permettent une identification permanente imprimée, résistante au rétreint, réduisant les erreurs d’installation et améliorant la précision des opérations de maintenance.
  • Améliorent l’homogénéité visuelle et réduisent le temps global de processus en supprimant les opérations de finition supplémentaires. 
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Vidéo en anglais
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Vidéo en anglais
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.