Gaines thermorétractables pour jeux de barres de véhicules électriques (EV)

Les gaines thermorétractables VOLINSU EV Busbar (EVBB) sont conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des applications pour véhicules électriques, offrant une protection et des performances supérieures en haute tension. Leur conception flexible permet une installation facile tout en préservant la souplesse des câbles, ce qui est essentiel dans l'environnement dynamique des véhicules électriques.

Les gaines thermorétractables VOLINSU EV Busbar (EVBB) sont conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des applications pour véhicules électriques, offrant une protection et des performances supérieures en haute tension. Leur conception flexible permet une installation facile tout en préservant la souplesse des câbles, ce qui est essentiel dans l'environnement dynamique des véhicules électriques. Les propriétés isolantes exceptionnelles de ces gaines contribuent à empêcher la propagation des flammes, renforçant ainsi la sécurité des conducteurs et des passagers. Avec un rapport de rétreint de 2:1, elles peuvent s'adapter à une grande variété de formes de jeux de barres et de composants de distribution de puissance. Leur couleur orange (spécifique pour les véhicules électriques) permet d'identifier facilement les circuits à haute tension, ce qui contribue à optimiser la maintenance et les contrôles de sécurité. De plus, leur conception robuste et légère permet de répondre aux exigences de légèreté des véhicules électriques sans compromettre la stabilité thermique, la résistivité électrique et les performances haute tension. 

Caractéristiques

  • IDENTIFICATION DES HAUTES TENSIONS : Couleur orange pour une identification visuelle des connexions haute tension
  • ISOLATION ÉLECTRIQUE : Excellente rigidité diélectrique pour l'isolation électrique dans les environnements haute tension et les parois plus fines
  • IGNIFUGÉ : Ne propage pas la combustion comme spécifié dans la norme UL224 (tests effectués en interne chez TE)
  • DURABLE : Résistant dans les environnements à forte chaleur et permet de protéger contre les défaillances prématurées des jeux de barres
  • SIMPLICITÉ D'UTILISATION : Leur grande flexibilité permet un assemblage et une utilisation plus rapides, tant sur des formes simples que complexes

Avantages

  • Identification simplifiée des jeux de barres haute tension
  • Excellentes caractéristiques d’isolation
  • Peut s’adapter à la fois aux composants et aux câbles
  • Facile à installer
  • Contribue à répondre aux exigences en matière de légèreté
  • Permet d'obtenir une stabilité thermique, une résistivité électrique et des performances haute tension optimales
  • Ne propage pas les flammes, ce qui contribue à la sécurité des conducteurs et des passagers

Marchés et applications

  • Automobile
  • Transport Industriel et Commercial
  • Bloc batterie
  • Câbles de rechargement
  • Distribution électrique haute tension
  • Connexions de batterie

SYSTÈMES DE BATTERIE

Système de batterie

UNITÉ DE DÉCONNEXION DE BATTERIE

Accumulateurs et modules de batterie

ACCUMULATEURS

Accumulateurs et modules de batterie
Installation de gaines thermorétractables sur jeux de barres droites
Play video
Installation de gaines thermorétractables sur jeux de barres droites
FAQ sur les gaines thermorétractables pour jeux de barres
Play video
FAQ sur les gaines thermorétractables pour jeux de barres