Gaine thermorétractable SCL : enrobage étanche en une seule étape.

La gaine SCL est une gaine thermorétractable avec revêtement enrobant qui offre une résistance à l'humidité, un soulagement des contraintes et une isolation électrique pour les prolongations électriques, les extrémités, les dérivations et les raccordements mécaniques.

Aperçu

La gaine SCL est dotée d'une couche adhésive. La paroi extérieure est en polyoléfine réticulée semi-rigide, tandis que la paroi interne est en polyoléfine qui fond et s’écoule lors de l’application de chaleur. En chauffant le SCL, l'enveloppe extérieure se rétracte et la paroi intérieure « enrobante » fond pour s'écouler et combler les irrégularités de la surface. Lorsqu'elle est encore chaude, la gaine peut être fermée pour former une dérivation de fil. La gaine SCL comporte un revêtement résistant aux éclaboussures et à l'humidité, adapté à de nombreuses applications. La gaine SCL fonctionne également de manière satisfaisante en cas d'exposition brève à des solvants ou des produits chimiques ordinaires. La gaine installée offre une protection renforcée contre l’abrasion, les vibrations et la flexion. Une large gamme d'applications peut être réalisée avec seulement quelques tailles de tubes SCL. La gaine SCL est homologuée UL à 125 °C, 600 V, et répond aux exigences de la norme AS23053/4, classe 1.

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint 2,5:1 et 3:1
  • Température de fonctionnement entre -55 °C et +110 °C.
  • Température minimale de rétreint : +125 °C
  • Température minimale pour rétreint complet : +135 °C.
  • Ignifugée.
  • Homologuée UL à 125 °C, 600 V.
  • Répond aux exigences de la norme AS23053/4, classe 1.
  • Conforme aux normes RoHS.

Avantages

  • Enrobage étanche en une seule étape.
  • Excellente réduction des contraintes et isolation des points faibles.
  • Protection renforcée contre l’abrasion, les vibrations et la flexion.
  • Revêtement résistant aux éclaboussures et à l’humidité ; n'est pas conçu pour être immergé dans des liquides.

Applications

  • Enrobage des composants, prolongateurs et extrémités dans les situations exigeant une résistance aux éclaboussures et une protection mécanique.
Démonstration de l’installation des gaines thermorétractables avec adhésif
Play video
Démonstration de l’installation des gaines thermorétractables avec adhésif
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.