Repousser les limites de la fibre optique
Nos cordons pour connecteurs MXC de fibre optique vont au-delà des attentes en matière de vitesse et de densité, qui sont nécessaire pour les systèmes de communication de nouvelle génération.
Les connecteurs et cordons fibres optiques MXC offrent jusqu'à 64 fibres par ferrule avec des vitesses allant jusqu'à 1,6 térabits par seconde (Tbit/s) pour les systèmes de communication de nouvelle génération. Les connecteurs et les cordons MXC disposent d'une conception de lentille de faisceau élargie qui permet de résoudre de nombreux problèmes liés avec les produits classiques à contact physique. Ils offrent une meilleure résistance contre les contaminants et rendent les connexions plus fiables et l'installation plus simple. Les connecteurs et les cordons MXC utilisent la technologie d'interconnexion optique adoptée par l'organisation Open Compute Project. Ils sont destinés pour les centres de données et de ventilation à grande échelle car ils offrent une densité et une facilité d'utilisation inégalées. De plus, les cordons optiques avec connecteurs MXC peuvent être utilisés avec des applications de jarretière à fibre optique standard ou peuvent être associés aux moteurs optiques Coolbit de TE. Nous sommes en mesure de proposer plusieurs configurations de cordons optiques afin de satisfaire au mieux les exigences de votre conception.
↓ 34 %
de réduction du découpage de la façade par rapport à un MPO standard
1,6
Capacité en térabits par seconde provenant d'une seule connexion avec des vitesses de ligne de 25G
↑ 33 %
Densité plus élevée par rapport aux cordons optiques MPO à 48 fibres équivalents
Cette brochure sur les cordons présente les caractéristiques, les avantages et les types de fibres et de câbles utilisés avec les cordons optiques MXC. Elle comprend une représentation des débits maximaux absolus ainsi qu'un guide de référence des numéros de pièces et des descriptions.
Principaux avantages et caractéristiques
Vitesses supérieures et densité plus élevée
- Haute densité : jusqu'à 64 fibres dans un seul cordon optique permet d'offrir une densité supérieur de 33 % par rapport aux cordons MPO à 48 fibres équivalents
- Gain de place : densité de la façade du connecteur réduite pour économiser de l'espace dans votre application
- Rapide : l'interconnexion est capable de fournir jusqu'à 1,6 Tbit/s à partir d'une seule connexion avec des vitesses de ligne de 25 G
Connexions plus fiables
- Robuste : Avec une conception de lentille de faisceau élargie cela permet d'offrir une meilleure résistance contre la poussière et les impuretés, et permet d'avoir une meilleure précision d'alignement que les connecteurs à embout standard.
- Protégé : Les ferrules intégrées offrent une protection contre les dommages potentiels lors de la manipulation et de l'accouplement, et contribuent également à la protection contre les contaminants
Installation plus simple et coûts d'exploitation réduits
- Un verrou simple de type LC permet une insertion et un retrait faciles.
- La conception avec férule encastrée se prête à des forces d'accouplement plus faibles
- La ferrule est insensible à la poussière et aux impuretés, et ne nécessite pas ou peu de nettoyage de la lentille avant l'installation, ce qui permet un démarrage plus rapide du centre de données.
Une multitude d'options pour répondre aux exigences de conception
- Choisissez des cordons optiques pour connecteurs MXC utilisant les types de fibres OM2, OM3 et OM4, basés selon les exigences de vos applications.
- En fonction de la conception de votre système, demandez des configurations MXC-à-MPO, MXC-à-LC ou bien d'autres configurations de dérivation
- Utilisez des applications de jarretière à fibre optique standard, ou associez les aux moteurs optiques Coolbit de TE.
Applications
pour connecteurs et cordons fibres optiques MXC
- Interrupteurs, serveurs et routeurs de centre de données
- Réseau de stockage d'entreprise
- Systèmes de communication optique multivoie à haute densité
- Réseaux de télécommunications