Gestion plus intelligente du réseau et réactivité en cas de panne
Nos unités de contrôles d'alimentation TE Kries sont des indicateurs de défaut avancés avec capacités de contrôle à distance intégrées. Elles sont conçues pour les applications secondaires des postes électriques de 3 à 52 kV.
Nos unités de contrôle TE Kries pour l'alimentation des postes électriques assurent la surveillance en temps réel, la détection des défauts et le contrôle à distance des postes secondaires et des réseaux de distribution souterrains. Ces systèmes avancés améliorent la transparence et la fiabilité du réseau en suivant en permanence les paramètres d'alimentation, accessibles à la fois sur site et à distance grâce à l'intégration SCADA.
Outre la détection des pannes, ces unités gèrent intelligemment la distribution de puissance, en réacheminant automatiquement l'énergie d'une alimentation principale vers une source de secours en cas de panne ou de maintenance et en assurant une alimentation électrique continue. Grâce à la surveillance de la qualité de l'alimentation et des perturbations, ainsi qu'à la prise en charge de plusieurs protocoles de communication, vous pouvez résoudre plus rapidement les pannes, réduire les temps d'immobilisation et optimiser l'efficacité du réseau, garantissant une alimentation électrique continue et fiable tout en réduisant les coûts d'exploitation.
Nos solutions
Signaler la vulnérabilité d'un produit
Les informations concernant les vulnérabilités de ce produit peuvent être signalées et consultées sur cette page : te.com/productsecurity.