Câbles d'alimentation CEI
Cordons d'alimentation avec système de verrouillage pour une connexion sûre avec toutes nos prises filtrées IEC. Nous proposons des solutions diversifiées adaptées aux exigences spécifiques de chaque région et proposons des solutions personnalisées.
Les connecteurs d'alimentation Saffner avec verrouillage IEC empêchent toute déconnexion accidentelle des appareils électriques équipés d'une prise IEC. Il n'est pas nécessaire de remplacer ou de modifier la prise IEC ou le filtre IEC. Cette solution est facile à installer sur tous les équipements et appareils électroniques.
Caractéristiques du produit
Câbles d'alimentation CEI
- C14 côté ligne, fiche mâle IEC C14, droite
- C20 côté ligne, fiche mâle IEC C20, droite
- EU1 côté ligne, fiche CEE7/VII coudée
- UK1 côté ligne, fiche BS1363, coudée, fusible 5 A pour IL13 et 13 A pour IL19
- US2 côté ligne, fiche NEMA5–15 droite, pour hopitaux
- UK1 côté ligne, fiche BS1363, coudée, fusible 5 A
- CH1 côté ligne, fiche SEV1011 droite
- JP1 côté ligne, fiche JIS8303 droite