Inductances CEM
TE Connectivity (TE) propose une large gamme d'inductances à mode commun Schaffner pour atténuer les interférences électromagnétiques. Elles sont utilisées sur les circuits imprimés dans les applications à courant continu, monophasées, triphasées ou triphasées + neutre. Les courants pris en charge peuvent atteindre 85 A, ce qui permet d'obtenir des puissances allant jusqu'à 60 kW. Elles peuvent être utilisées dans des applications telles que les machines industrielles, les appareils médicaux, les énergies renouvelables et les infrastructures pour véhicules électriques (EVI). TE Connectivity (TE) propose également des inductances sur mesure, spécialement adaptées aux besoins des clients Elles contribuent à garantir la compatibilité électromagnétique (CEM).
Applications
Inductances CEM
- Atténuation des interférences électromagnétiques dans les variateurs
- Rechargement des véhicules électriques
- Machines
- Robotique
- Appareils médicaux
Les selfs sont généralement placées du côté réseau de l'appareil et contribuent à atténuer les interférences électromagnétiques vers et depuis le réseau électrique.
Caractéristiques du produit
Inductances CEM
- Courants nominaux de 0,3 A à 85 A
- Applications CA et CC
- Configurations à 2, 3 ou 4 fils
- Noyau en ferrite efficace contre les EMC
- Faible flux de fuite magnétique
- Excellente isolation du bobinage
- Large gamme d'inductances nominales
- Orientations horizontales et verticales