Connecteur FLIP-N-LOK pour réduire l'encombrement des cartes

TE Connectivity (TE) présente une solution fil-à-carte haute densité conçue pour optimiser l'espace sur les circuits imprimés et améliorer l'efficacité globale de l'assemblage et l'ergonomie. Le nouveau connecteur FLIP-N-LOK est une solution haute densité à charges multiples qui permet de remplacer plusieurs connecteurs de signaux par un seul connecteur haute densité, libérant ainsi de l'espace sur la carte, permettant une disposition plus claire et réduisant les temps d'assemblage. Sa conception innovante avec un levier permet d'améliorer l'ergonomie en réduisant la force d'accouplement et sert également de mécanisme de verrouillage. Afin d'éviter toute connexion incorrecte, le boîtier est équipé d'éléments intégrés permettant d'éviter les erreurs.

fonctions-flip-n-lok

Caractéristiques du produit

Axe central (mm) 2,5 Température de fonctionnement (°C) -30 à +105
Courant nominal max (A) 3 Calibre du fil (AWG) 22-28
Tension nominale 50 V CA/CC Positions disponibles 2-20
Test au fil incandescent IEC 60335-1 Non Version étanche disponible Non
Norme UL94 disponible V-0 Couleur/Détrompage disponible Oui
Normes et certifications UL Configurations disponibles Fil-à-carte
Guide de sélection des produits pour la connectique de signaux
Consultez le guide de sélection des connecteurs de signaux dès maintenant !