La vitesse dont vous avez besoin, de QSFP à zQSFP
Notre gamme complète de connecteurs QSFP (Quad Small Form Factor Pluggable) comprend QSFP+, zQSFP, QSFP28 et QSFP56. Nous fournissons une large gamme d’options de conception simples et personnalisables. Notre gamme QSFP fournit une mise à niveau simple de 10 Gbit/s NRZ à 28 Gbit/s NRZ et 56 Gbit/s PAM-4, y compris quatre canaux de données dans une interface enfichable. Chaque canal est capable de transférer des données de 10 à 56 Gbit/s et prend en charge un total allant jusqu’à 200 Gbit/s par port. Ces connecteurs possèdent 3 fois la densité des composants SFP. Notre gamme QSFP comprend des cages dans des configurations simples, couplées et superposés, avec diverses options de conduit de lumière, de montage de cadre et de dissipateurs thermiques.
QSFP recommandé
Cage QSFP28/56 derrière le cadre 1x6
Notre nouvelle cage QSFP28/56 1x6 offre une flexibilité de conception améliorée pour les commutateurs et les routeurs haute densité.
- Offre 4 canaux (4x) de débits de données de plus de 32 Gbit/s
- Prend en charge les exigences Ethernet 100 Gbit/s (28 Gbit/s x 4), InfiniBand 100 Gbit/s, EDR (Enhanced Data Rate) et les applications Fibre Channel
- Peut également être utilisé dans les applications actuelles de 10 Gbit/s et 16 Gbit/s avec une marge électrique importante.
- Rétrocompatible avec les modules optiques et les câbles préassemblés QSFP existants
- Prend en charge les technologies de nouvelle génération PAM-4 56 Gbit/s
↑DATA
Taux de transfert de données jusqu’à 56 gigabits par seconde
↓EMI
Amélioration des performances des interférences électromagnétiques par 56 Gbit/s
10-56
Conçu pour une mise à niveau simple de 10 à 56 Gbit/s
Caractéristiques du produit
Connecteurs zQSFP+
- Augmentation des débits de données jusqu’à 56 Gbit/s par voie
- Prend en charge les exigences Ethernet 100 Gbit/s, Ethernet 200 Gbit/s, EDR (Enhanced Data Rate) InfiniBand 100 Gbit/s, Fibre Channel 128G, Consortium 25G/50G, 25G NRZ et PAM-4 56G
- Débit 2,5 fois supérieur à celui des solutions QSFP traditionnelles
- Budget de perte plus élevé pour les câbles optiques et cuivre à 10 Gbit/s
- Rétrocompatible avec les câbles et émetteurs-récepteurs QSFP+/QSFP28
- Produit à double source disponible auprès de Molex LLC
Caractéristiques du produit
Connecteurs QSFP+
- 4 canaux dans une seule interface
- Prend en charge les exigences Ethernet 10 Gbit/s et IB 14 Gbit/s (FDR)
- 3 à 4 fois la densité de SFP+ et XFP
- Utilise un connecteur SMT à 38 positions
Sélectionner des applications
Gamme de produits QSFP
- Interface réseau
- Interrupteurs, serveurs et routeurs
- Stations de base sans fil
- Équipement d’essai et de mesure
- Stockage et transport optique
Cages zQSFP+ superposées ventre à ventre
-
Voir les produits
Nos nouvelles cages superposées ventre à ventre répondent aux exigences des conceptions d’interrupteurs à plus haute densité utilisant des ports en silicium 48 et 64 de nouvelle génération, notamment les conceptions de référence Open Compute Project (OCP). Elles prennent en charge une seule architecture de carte de circuit imprimé (contre deux cartes de circuit imprimé) dans chaque carte de ligne, ce qui permet de réaliser des économies de coût importantes.
Cages zQSFP+ thermiquement améliorées
-
Voir les produits
Nos solutions thermiquement améliorées offrent un meilleur flux d’air avant-arrière et arrière-avant à travers les cages, offrant une meilleure dissipation de la chaleur pour des performances thermiques de pointe.
Rétrocompatible et flexible
pour une mise à niveau simple
La rétrocompatibilité avec les câbles et émetteurs-récepteurs QSFP+/QSFP28, et la flexibilité de l’ensemble de la gamme QSFP offrent une mise à niveau simple de 10 Gbit/s à 56 Gbit/s. L’infographie ci-dessous compare chaque produit de cette gamme :
Options de configuration de la cage
Simple, couplée et superposée
La gamme de produits QSFP comprend des cages dans des configurations simples, couplées et superposées, avec diverses options de conduit de lumière, de montage de cadre et de dissipateurs thermiques.
Comparaison des débits des connectiques QSFP/QSFP+ et zQSFP+
Foire aux questions
Q : Quel débit de données la gamme de produits QSFP prend-elle en charge ?
R : Les connecteurs zQSFP+ prennent en charge les exigences Ethernet 100 Gbit/s, Ethernet 200 Gbit/s, EDR (Enhanced Data Rate) InfiniBand 100 Gbit/s, 128G Fibre Channel, 25G/50G Consortium, 25G NRZ et 56G PAM-4.
Les connecteurs QSFP+ prennent en charge jusqu’à 10 Gbit/s par canal Ethernet (40G au total) et 14 Gbit/s par canal InfiniBand (56 Gbit/s au total).
Q : L’empreinte de TE est-elle compatible avec d’autres fournisseurs ?
R : Les cages QSFP+ à port unique sont des empreintes standard de l’industrie. La plupart des cages zQSFP+ possèdent une empreinte compatible avec Molex. Il est toujours recommandé de vérifier l’empreinte de la carte de circuit imprimé et la compatibilité de la découpe du cadre.
Produits connexes
-
Câbles préassemblés d’E/S haut débit
Passez en revue les options de câbles cuivrés, qui transmettent l’alimentation, la vidéo, l’audio, la RF et les données à haut débit, offrant également une protection contre la foudre.