ELSFP pour systèmes CPO 51.2T

Notre module ELSFP (External Laser Small Form-Factor Pluggable) est un module small form-factor pluggable qui répond aux exigences de conditionnement des boîtiers laser pour les systèmes 51,2T optiques co-packagés (CPO) avec des moteurs optiques (OE), conformément à l'accord de mise en œuvre OIF-ELSFP-01.0. Ce module ELSFP est principalement destiné aux applications CPO, ce qui peut inclure, sans s'y limiter, l'utilisation de lasers externes pour fournir une puissance optique aux OE incorporés dans les switch réseaux, les cartes d'interface réseau, l'intelligence artificielle (IA) et les circuits intégrés spécifiques aux applications d'apprentissage automatique (ASIC).

Principaux avantages

Module small form-factor pluggable pour les systèmes optiques co-packagés (CPO) 51.2T

  • Respectez l'accord de mise en œuvre de l'ELSFP grâce à notre module small form-factor pluggable à sources multiples, adapté aux exigences futures pour source de laser externe afin de répondre aux besoins en évolution de l'industrie
  • Cible principalement les applications CPO, qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, l'utilisation de lasers externes pour fournir une puissance optique aux OE

Un système avec solution de refroidissement plus efficace

  • En plaçant l'ELSFP sur la face avant des systèmes CPO (à l'abri de la chaleur des ASIC et des OE co-packagée), une solution de refroidissement plus efficace peut être conçue pour ces systèmes

Fournir de manière fiable un ensemble de source lumineuse remplaçable (hot swap)

  • Une plus grande fiabilité est obtenue grâce à la sécurité intégrée d'un module enfichable remplaçable sur site en cas de défaillance d'un laser

La protection des yeux est assurée par un connecteur optique connectable en aveugle 

  • Le connecteur optique connectable en aveugle peut atténuer les risques potentiels pour la sécurité des yeux, en particulier dans les applications à haute puissance optique

Applications spécifiques

  • Système optique co-packagé (CPO)
  • Carte d'interface réseau
  • Switch réseau
  • Stockage
Vidéo du produit ELSFP
Play video
Vidéo du produit ELSFP