Connecteurs hybrides modulaires pour l'architecture zonale des véhicules

TE Connectivity (TE) propose des connecteurs hybrides modulaires conçues pour répondre aux besoins des architectures E/E de nouvelle génération. Développées dès le départ en tenant compte des impératifs de développement durable et d'automatisation, les solutions modulaires de TE sont plus intelligentes et plus compactes que jamais, et offrent de meilleures performances multitâches, telles que la transmission de signaux et d'énergie parallèlement à des données à haut débit.

Zonal

Répondre aux besoins des architectures E/E de prochaine génération.

Hybrid

Combiner les signaux, l'alimentation et les données dans un seul composant.

Flexible

Configurations de connecteurs modulaires, prêtes pour l'automatisation et évolutives.

Barre orange

Jouant un rôle déterminant dans la conception de véhicules modulaires, évolutifs et flexibles, TE Connectivity propose une gamme complète de produits et de technologies de connectivité de pointe développés pour répondre aux besoins des architectures E/E de nouvelle génération. Celle-ci comprend notamment des systèmes de connecteurs hybrides modulaires qui réduisent la complexité, l'encombrement et le poids des circuits imprimés par rapport à plusieurs connecteurs individuels tout en offrant les mêmes fonctionnalités. De plus, ces produits sont conçus et fabriqués selon des normes strictes en matière de responsabilité environnementale et sont prêts pour l'automatisation.

mhs
Système hybride modulaire
Système de connexion de données modulaire hybride NET-AX+

Solutions de connectivité hybrides modulaires TE

 

 MHS - Système hybride modulaire  Système de connexion de données modulaire hybride NET-AX+
  • Modularité : permet la connectivité des signaux, de l'alimentation et des données.
  • Souplesse d'utilisation : les modules standard offrent une grande flexibilité et une conception simple, associés à des bornes basse tension TE certifiées.
  • Automatisation : la conception modulaire permet la production semi-automatique ou automatisée de (sous-)faisceaux.
  • Gain d’espace : gain de place et de poids par rapport à plusieurs connecteurs individuels.
  • Éco-responsable : fabriqué à partir de résines respectueuses de l'environnement et doté d'une technologie de surface optimisée.
  • Applications : unités de contrôle de zone, ordinateurs haute performance.

 


  • Évolutivité : la solution modulaire peut intégrer/prendre en charge des contacts de données, de signaux et d'alimentation différentiels et coaxiaux à haut débit dans un seul connecteur.
  • Miniaturisation : la conception modulaire à 90° à éléments isolés (type chiclet) réduit l'encombrement des circuits imprimés jusqu'à 40 %.
  • Efficacité de l'assemblage : les embases modulaires personnalisables permettent de réduire jusqu'à 80 % le nombre d'assemblages de connecteurs.
  • Applications : ordinateurs haute performance (conduite autonome/ADAS, infodivertissement).

 

 

 

 

 

SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ MIXTES, HYBRIDES ET MODULAIRES

MIXTE
(signaux, alimentation)
Les connecteurs mixtes sont conçus pour conjuguer plusieurs tailles de broches de signal et d'alimentation au sein d'une seule interface de connecteur (à savoir 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm, etc.).
HYBRIDE 
(signaux, alimentation et données)
Les connecteurs hybrides complètent le concept de connecteurs mixtes en intégrant des connexions de connectivité de données à haut débit au sein d'un seul connecteur.
MODULAIRE
(flexibles, adaptables, prêts pour l'automatisation et miniaturisés)
Les connecteurs modulaires peuvent être personnalisés ou adaptés en combinant différents modules ou composants dans un seul boîtier de connecteur, ce qui permet d'obtenir un maximum de polyvalence, une meilleure adaptabilité et d'optimiser les délais de mise sur le marché.

Avantages

  • Configurations multifonctionnelles flexibles et évolutives pour la connectivité des signaux, de l'alimentation et des données
  • Consolidation des fonctions et des connexions du véhicule
  • Conceptions intelligentes offrant un gain d'espace et de poids
  • Prêt pour la production de faisceaux partiellement ou entièrement automatisés
  • Solutions économiques basées sur des modules standardisés, réduisant les délais de livraison et les stocks
  • Solutions respectueuses de l'environnement et à faibles émissions grâce à l'utilisation de résines vertes
  • Connecteurs modulaires et évolutifs adaptés aux besoins de connexion des clients
  • Systèmes de bornes basse tension TE qualifiés
  • Applications fil-à-carte et fil-à-fil

Applications

Unités de contrôle de zone :

  • Applications fil-à-carte
  • Applications fil-à-fil (faiceaux en ligne)

 

 

Ordinateurs/unités de contrôle haute performance :

  • Conduite autonome et systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS)
  • Infodivertissement
  • LiDAR/ Radar

Cliquer ici pour télécharger
Document de tendance : Solutions de connectivité pour les architectures E/E de nouvelle génération