Découvrez nos connecteurs miniatures, conçus pour faciliter le développement de composants électroniques plus compacts et plus légers.
Connecteurs automobiles miniatures MCON 0.50 pour environnements difficiles
Conçu pour être déployé dans des environnements automobiles très difficiles, ce système étanche offre une « conception soignée du corps » avec un pas de broche de 1,8 mm, ce qui permet de réduire l’empreinte du circuit imprimé jusqu’à 50 %. Le système MCON 0.50 répond aux exigences du niveau 3 de la norme LV214 pour les installations de proximité et du niveau 4 pour les installations directes sur le moteur. Ils possèdent également un indice de protection IPX9K, garantissant une résistance élevée à l'eau et à l'humidité, et peuvent être immergés à plusieurs mètres de profondeur. Les connecteurs MCON fonctionnent jusqu’à 170 °C (Ag).
IPx9K
Indice de protection contre les infiltrations d'eau
50%
Jusqu’à 50 % de réduction d’encombrement sur PCB
SG4
Classe de résistance aux vibrations SG4 (Ag)
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES
- Pas de 1,8 mm entre les contacts
- Résistance aux vibrations jusqu'à la classe SG4
- Calibres de fil de 0,13 à 0,35 mm²
- Intensité admissible : 3 A (90 °C)
- Compatible avec les languettes de 0,5 × 0,4 mm
- Boîtier aux lignes épurées pour les raccordements étanches
- Température jusqu'à 170 °C (Ag)
- Variantes:
Connecteurs à une rangée, 3, 4 et 6 positions
Connecteurs à deux rangées, 4 à 12 positions - Plusieurs dispositifs de verrouillage (CPA en option)
- Clic audible confirmant le bon raccordement
- Verrouillage des contacts primaires et secondaires
- Indice de protection IPX9K contre les infiltrations d'eau
- Compatibles avec l'insertion automatisée des contacts par blocs (Blockloading)
- Interface AK II
- Protection robuste des contacts
- Conformes aux normes LV214 et VW75174
Composants des connecteurs automobiles miniatures MCON 0.50
Applications des connecteurs MCON 0.50
e