Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle
180°
-
Système de verrouillage principal
Corps propre
-
Étanche
Non
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Non étanche
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Taille du contact
1.2mm
-
Indice de courant typique (A)
1 | 3
-
Type de sertissage
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Argent | Étain | Or
-
Type de cosse
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.019 | .02
-
Placage de l'interface
Argent (Ag) | Étain (Sn) | Or (Au)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.4 mm [ .015 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil | Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
.85 – 1.1 | .95 – 1.3
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.03 – .043 | .037 – .051
-
Dimension du fil (AWG)
24 – 22 | 26 – 25
-
Dimension du fil (mm²)
.13 – .17 | .22 – .35
-
Dimension du fil (mm²)
.13 | .15 | .2 | .25 | .35
-
Dimension du fil (AWG)
22 | 23 | 24 | 25 | 26
-
Longueur de languette
15,23 mm [ .6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
105 | 130 | 150 | 170
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
221 | 266 | 302 | 338
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 150 | -40 – 130 | -40 – 105 | '-40 – 170
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 302 | -40 – 221 | -40 – 266 | '-40 – 338
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles
Cuivre
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation
Oui, selon la directive KOMAX relative à l'insertion automatique de composants pour les connexions électriques, version 5.0 (mars 2018) | Oui, selon la norme DIN 72036 Automatisation de la production de faisceaux de câbles de juin 2024
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
DIN 72036
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
17000
Autre
-
Contact privilégié des clients
Non
-
Intensité transmise par la borne
0 – 24 A (faible puissance)