Solutions haute intensité et basse tension pour environnements difficiles

Les connecteurs HALVONEX offrent une connectivité électrique haute performance avec un design compact et étanche, spécialement conçu pour les architectures 48 V. Comblant le fossé entre les systèmes basse tension/basse puissance et haute tension/haute puissance, cette gamme propose des solutions robustes et évolutives qui prennent en charge des courants allant jusqu'à 400 A. Ces connecteurs sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles où les vibrations, la chaleur et l'étanchéité sont des facteurs critiques. Ils sont parfaitement adaptés aux exigences des groupes motopropulseurs électriques et des systèmes auxiliaires des camions, bus, véhicules hors route, machines agricoles et de construction, chariots élévateurs et équipements industriels.

Principaux avantages :

Connecteurs HALVONEX

Haute puissance pour les systèmes basse tension
Supportent jusqu'à 400 A pour les architectures 48 V, permettant une alimentation électrique fiable dans les systèmes électrifiés modernes.

 

Compatible avec une large gamme de fils
Conviennent aux fils de 6 mm² à 95 mm², offrant une grande flexibilité pour répondre à divers besoins d'application.

 

Étanchéité pour les environnements difficiles
Indice de protection IP67 et IP69K pour une résistance à l'eau, à la poussière et aux contaminants présents dans les environnements industriels et extérieurs.

 

Performances résistantes aux vibrations
Les systèmes de fermeture et d'étanchéité sont optimisés pour maintenir des connexions sûres en cas de vibrations continues.

 

Fiabilité supérieure
Les connecteurs HALVONEX sont conçus pour résister à des conditions environnementales extrêmes telles qu'une humidité élevée, la poussière, les vibrations et les éléments corrosifs.

 

Configurations flexibles
Disponibles en configurations fil-à-fil et fil-à-carte, avec des options d'orientation à 90° et 180°.

 

Manipulation sûre et intuitive
Les boîtiers avec code de couleur et le verrouillage mécanique réduisent le risque d'erreur d'assemblage lors de l'installation.

 

Longue durée de vie
Fabriqués avec des matériaux ignifuges UL 94 V-0 et conçus pour une utilisation intensive.

Choisissez le connecteur HALVONEX adapté à votre application

Les connecteurs HALVONEX sont des solutions étanches, basse tension et haute puissance, conçus pour les applications automobiles et industrielles exigeantes. Deux options clés, HALVONEX Max et HALVONEX Pro, sont optimisées pour des besoins différents en termes de courant et de section de fil. Voici comment choisir celle qui convient le mieux à votre conception.

 

Caractéristique
HALVONEX Max HALVONEX Pro
Courant admissible Jusqu'à 400A à 80°C
~78 A à 28 V CC
Plage de tension 60V (jusqu'à 100V*) 60V (jusqu'à 100V*)
Tailles de fil 50 à 95 mm² 6 à 10 mm²
Positions options 1 et 2 positions 2 positions
Bornes PCON 21 AMP MCP 9.5
Étanchéité IP67 / IP69K avec capot IP67 / IP69K avec capot arrière
Mécanisme de verrouillage Verrouillage par levier Verrouillage par glissière
Idéal pour Systèmes automobiles haute puissance, batteries des véhicules électriques, convertisseurs CC/CC, compresseurs d'air haute puissance Systèmes compacts nécessitant une alimentation électrique pour la direction, la climatisation, les boîtes à fusibles et les unités auxiliaires

* jusqu'à 100 V (à vérifier et à approuver par l'utilisateur)

Quand utiliser chaque connecteur

Connecteurs HALVONEX

Connecteur HALVONEX Max
Choisissez le connecteur HALVONEX Max lorsque votre conception nécessite un courant très élevé pouvant atteindre 400 A, des sections de câble plus importantes de 50 à 95 mm² ou une distribution d'énergie robuste dans les camions, les bus, les véhicules agricoles ou hors route. Il est idéal pour les batteries de véhicules électriques, les ventilateurs électriques, les systèmes d'alimentation au niveau du châssis et les compresseurs à haute puissance.

 

Connecteur HALVONEX Pro
Choisissez HALVONEX Pro lorsque votre conception nécessite un courant modéré pouvant atteindre 78 A avec des sections de câble compactes de 6 à 10 mm². Il est bien adapté aux circuits auxiliaires et aux sous-systèmes tels que les systèmes CVC, la direction assistée électrohydraulique, les boîtes à fusibles, les chauffages, les refroidisseurs et l'électronique de cabine.

Catalogue HALVONEX - Télécharger maintenant !
Téléchargez le catalogue HALVONEX pour voir les détails techniques, les numéros de pièces et les accessoires.

Principales caractéristiques :

Connecteurs HALVONEX

 

Caractéristique Description
Tension nominale
Jusqu'à 100 V*
Courant admissible Jusqu'à 400 A
Tailles de fil 6 mm² à 95 mm²
Niveau d'étanchéité IP67 et IP69K
Température de fonctionnement -40 °C à +120 °C (max : +180°C pour Ultra)
Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
Matériaux du boîtier PBT – GF20 V0, PA66-GF13
Configurations Fil-à-fil, fil-à-carte
Bornes PCON 21, MCON 12, AMP MCP
Positions disponibles Variantes à 1 et 2 positions
Mécanismes de verrouillage CPA, TPA, systèmes de verrouillage à levier et à glissière
Orientations possibles 90° et 180° 

* jusqu'à 100 V (à vérifier et à approuver par l'utilisateur)

Connecteurs HALVONEX
Play video
Vidéo en anglais
Connecteurs HALVONEX
Vidéo en anglais

Applications dans le monde réel :

Connecteurs HALVONEX

Direction assistée électrique – Connectivité haute intensité fiable pour les systèmes de direction des camions et des bus.

 

Batteries des véhicules électriques – Conçus pour une distribution efficace de l'énergie dans les architectures de batterie 48 V.

 

Convertisseurs CC/CC – Assurent des connexions compactes et haute intensité dans les modules de conversion d'énergie.

 

Compresseurs d'air haute puissance – Conviennent aux systèmes auxiliaires nécessitant des connecteurs étanches et résistants aux vibrations.

 

Systèmes de post-traitement – Utilisés dans les modules de contrôle des émissions pour les véhicules commerciaux et industriels.

Ventilateurs électriques – Permettent des liaisons électriques sûres dans les systèmes de ventilation où la longévité est essentielle.

 

Véhicules lourds – Parfaitement adaptés aux véhicules agricoles, aux engins de chantier et aux chariots élévateurs industriels.

 

Unités de commande hydraulique – Maintiennent une alimentation électrique stable vers les actionneurs hydrauliques dans les systèmes de freinage et de suspension.

 

Systèmes CVC – Permettent de faire fonctionner les modules de chauffage, de ventilation et de climatisation grâce à des connexions étanches et fiables.

Foire aux questions (FAQ)

Connecteur HALVONEX Max

Q : Dans quels domaines les connecteurs HALVONEX Max sont-ils généralement utilisés ?
R :
Ces connecteurs sont particulièrement adaptés aux camions, bus, engins de chantier et machines agricoles, équipements hors route, systèmes miniers et véhicules d'urgence.

 

Q : Quelle est la plage de température de fonctionnement des connecteurs HALVONEX Max ?
R :
Les connecteurs HALVONEX Max fonctionnent de manière fiable entre -40 °C et +120 °C, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Max sont-ils étanches à la poussière et à l'humidité ?
R :
Oui. Ils ont un indice de protection IP67 et atteignent un indice IP69K lorsqu'ils sont utilisés avec un capot arrière.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Max ont-ils une durée de vie limitée en termes de cycles de connexion ?
R :
Avec des bornes plaquées argent, ils ont une durée de vie maximale de 50 cycles de connexion. Reportez-vous aux spécifications individuelles des pièces pour plus de détails.

 

Q : Quelles sont les caractéristiques particulières des connecteurs HALVONEX Max ?
R :
Les principales caractéristiques sont la prise en charge d'un courant de 400 A avec des fils de 50 à 95 mm², un verrouillage à levier robuste, de multiples options de montage (en ligne, bride, bride étanche, PCB) et un boîtier rectangulaire thermoplastique étanche.

 

Foire aux questions (FAQ)

Connecteur HALVONEX Pro

Q : Quels types de véhicules ou d'équipements utilisent les connecteurs HALVONEX Pro ?
R :
Les connecteurs HALVONEX Pro conviennent aux camions, bus, véhicules hors route et de chantier, équipements agricoles, machines minières et forestières, ainsi qu'aux bateaux de plaisance et autres véhicules nautiques.

 

Q : Quelle plage de température les connecteurs HALVONEX Pro peuvent-ils supporter ?
R :
Ces connecteurs sont conçus pour fonctionner entre -30 °C et +100 °C, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'environnements exigeants.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Pro sont-ils résistants à l'eau ?
R :
Oui. Ils bénéficient d'un indice de protection IP67 et peuvent atteindre un indice IP69K lorsqu'ils sont utilisés avec un capot.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Pro ont-ils une durée de vie limitée en termes de cycles de connexion ?
R :
Ils supportent jusqu'à 10 cycles avec des contacts étamés et jusqu'à 50 cycles avec des bornes argentées. Vérifiez toujours les spécifications individuelles des produits pour connaître les valeurs exactes.

 

Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs HALVONEX Pro ?
R :
Ils peuvent supporter un courant de 78 A avec un fil de 10 mm², disposent d'un verrouillage par glissière, peuvent être montés en ligne ou sur circuit imprimé et sont dotés d'un boîtier thermoplastique étanche pour une meilleure résistance aux vibrations et une meilleure protection contre les conditions environnementales.

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES