Connecteurs HALVONEX Max

Foire aux questions (FAQ)

Connecteur HALVONEX Max

Q : Dans quels domaines les connecteurs HALVONEX Max sont-ils généralement utilisés ?
R :
Ces connecteurs sont particulièrement adaptés aux camions, bus, engins de chantier et machines agricoles, équipements hors route, systèmes miniers et véhicules d'urgence.

 

Q : Quelle est la plage de température de fonctionnement des connecteurs HALVONEX Max?
R :
Les connecteurs HALVONEX Max fonctionnent de manière fiable entre -40 °C et +120 °C, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Max sont-ils étanches à la poussière et à l'humidité ?
R :
Oui. Ils ont un indice de protection IP67 et atteignent un indice IP69K lorsqu'ils sont utilisés avec un capot arrière.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Max ont-ils une durée de vie limitée en termes de cycles de connexion ?
R :
Avec des bornes plaquées argent, ils ont une durée de vie maximale de 50 cycles de connexion. Reportez-vous aux spécifications individuelles des pièces pour plus de détails.

 

Q : Quelles sont les caractéristiques particulières des connecteurs HALVONEX Max ?
R :
Les principales caractéristiques sont la prise en charge d'un courant de 400 A avec des fils de 50 à 95 mm², un verrouillage à levier robuste, de multiples options de montage (en ligne, bride, bride étanche, PCB) et un boîtier rectangulaire thermoplastique étanche.

 

Connecteurs HALVONEX Pro

Foire aux questions (FAQ)

Connecteur HALVONEX Pro

Q : Quels types de véhicules ou d'équipements utilisent les connecteurs HALVONEX Pro ?
R :
Les connecteurs HALVONEX Pro conviennent aux camions, bus, véhicules hors route et de chantier, équipements agricoles, machines minières et forestières, ainsi qu'aux bateaux de plaisance et autres véhicules nautiques.

 

Q : Quelle plage de température les connecteurs HALVONEX Pro peuvent-ils supporter ?
R :
Ces connecteurs sont conçus pour fonctionner entre -30 °C et +100 °C, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'environnements exigeants.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Pro sont-ils résistants à l'eau ?
R :
Oui. Ils bénéficient d'un indice de protection IP67 et peuvent atteindre un indice IP69K lorsqu'ils sont utilisés avec un capot.

 

Q : Les connecteurs HALVONEX Pro ont-ils une durée de vie limitée en termes de cycles de connexion ?
R :
Ils supportent jusqu'à 10 cycles avec des contacts étamés et jusqu'à 50 cycles avec des bornes argentées. Vérifiez toujours les spécifications individuelles des produits pour connaître les valeurs exactes.

 

Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs HALVONEX Pro ?
R :
Ils peuvent supporter un courant de 78 A avec un fil de 10 mm², disposent d'un verrouillage par glissière, peuvent être montés en ligne ou sur circuit imprimé et sont dotés d'un boîtier thermoplastique étanche pour une meilleure résistance aux vibrations et une meilleure protection contre les conditions environnementales.

 

RETOUR À LA PAGE DES CONNECTEURS HALVONEX