Système de connectique GET.64 - Permettre une connectivité automobile de haute performance

Le système de connectique GET.64 de TE Connectivity offre une connectivité robuste, étanche et non étanche pour le compartiment moteur et l'habitacle. Avec une conception flexible de 0,64 mm, des forces d'insertion faibles et une résistance élevée aux vibrations et à la température, GET.64 répond aux exigences rigoureuses du secteur automobile. Reposant sur une fabrication interne et une production à l'échelle mondiale, il garantit qualité, performances et sécurité d'approvisionnement aux quatre coins du globe.

↓

Faible force d'insertion

RUDES

Utilisé dans des applications automobiles et de transport commercial difficiles

96

Disponible avec un nombre de positions compris entre 2 et 96

Applications du GET.64

  • Éclairage
  • Hayon électrique
  • Consoles supérieures
  • Direction assistée électronique
  • Freins de stationnement électroniques
  • Modules de retenue d'airbag
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Unités de contrôle du moteur
  • Transmissions
  • Phares
  • Détection de collision
  • Système anti-intrusion
  • Détection des passagers
  • Rétroviseurs
  • Ceintures de sécurité
  • Verrouillage des portes
  • Onduleurs
  • Capteurs
  • Boîtiers de radar

Caractéristiques du GET.64

  • Configurations fil-à-fil, fil-à-carte et fil-à-dispositif
  • Axe central de 2,54 mm
  • Configurations à couvercle perforé
  • Plusieurs options d'ergot de polarisation
  • Large choix du nombre de broches
  • Contact sans enchevêtrement disponible avec placage en étain, argent ou or
  • La borne femelle accepte des lames allant de 0,64 x 0,64 mm à 1,0 x 0,64 mm
  • Le connecteur femelle mince de 2e génération accepte des lames de 1,2 mm
  • Boîtiers de connecteurs étanches et non étanches disponibles (connexion droite ou actionnée par levier)
  • Les joints plats permettent un conditionnement haute densité
  • La conception permet des versions à brochage spécifique, aucun bouchon n'est nécessaire dans les applications étanches
  • Capots métalliques
  • Options de connexion manuelle ou assistée par levier 

Caractéristiques

  • 10 cycles de connexion avec l'étain, l'étain-argent, l'argent et l'or (la seule solution en or 0,64 mm de TE)
  • Contact femelle en 1 pièce et contact mâle en 2 pièces
  • Compatible avec des fils de 0,22 à 1,5 mm² et une largeur de lame allant jusqu'à 1,0 mm
  • Le contact femelle « fin » de deuxième génération accepte des lames de 1,2 mm, ce qui permet au système de contacts GET de 0,64 mm d'être utilisé pour des applications à faible puissance normalement desservies par des systèmes de 1,2 mm ou 1,5 mm
  • Joint d'étanchéité plat (femelle uniquement)
  • Contact sans lance uniforme utilisant un doigt de verrouillage en plastique
  • Classe de température IV pour les métaux précieux et classe III pour l'étain
  • Enroulement standard (mâle, femelle) et en option (mâle uniquement)
  • Conception de contact sans enchevêtrement
  • Barre de court-circuit commune à toutes les variantes

Avantages

  • Assure un raccordement sûr et fiable grâce au CPA et aux normes
  • Permet de gagner de l'espace tout en offrant une flexibilité de conception
  • Simplifie la production grâce à une manipulation facile et à des solutions de court-circuit uniformes
  • Résiste aux contraintes thermiques et aux vibrations dans les environnements automobiles difficiles
  • Polyvalent pour une utilisation dans les systèmes de fixation, les unités de commande et l'électronique intérieure

Caractéristiques

  • Gamme complète de connecteurs allant de 2P à 96P, avec différentes tailles intermédiaires et plusieurs versions de détrompages et de brochages
  • Étanche – fil-à-carte et fil-à-dispositif uniquement
  • Non étanche – fil-à-fil, fil-à-carte et fil-à-dispositif
  • Diverses combinaisons d'embases à une ou plusieurs baies, en version verticale et horizontale
  • Options d'assistance manuelle et d'assistance par levier
  • Options CPA et TPA
  • Solution économique de barre de court-circuit
  • Axe central de 2,54 mm x 2,54 mm (2e rangée) et 2,54 mm x 4,24 mm (3e rangée)

Avantages

  • Compatible avec de nombreuses plateformes automobiles
  • Gain d'espace dans les conceptions de modules haute densité
  • Garantit un accouplement sûr et fiable des connecteurs
  • Couvre à la fois les signaux et les basses puissances
  • Simplifie la production et le routage des faisceaux
  • Maintient l'intégrité mécanique sous contrainte thermique
  • Fiable et durable pour une maintenance régulière
  • Réduit le nombre de pièces et la complexité de l'outillage
  • Facilement intégrable avec les systèmes existants
  • Convient aux environnements automobiles étanches et non étanches