Produits
Article
Connectivité électrique

Application

Connectivité pour les exigences de puissance

TE fournit des produits innovants adaptés à l’évolution des architectures de véhicules afin de protéger l’énergie et de répondre aux besoins en signaux.

À mesure que les besoins en énergie des véhicules augmentent, la capacité à répondre à ces exigences avec un générateur 12 V traditionnel à entraînement par courroie et un câblage point-à-point devient plus difficile. Les constructeurs automobiles introduiront bientôt un deuxième système 48 V pour répondre aux besoins en énergie des futurs véhicules. Avec l’amélioration de la dynamique de transfert de puissance vers et depuis la batterie, la technologie 48 V augmente l’effet de récupération qui permet la mise en œuvre de nouvelles technologies économes en carburant. Le 48 V facilite également une mise en œuvre plus efficace et à faible courant des applications 12 V actuelles, y compris les pare-brise chauffants, les systèmes CVC, les ventilateurs de refroidissement, la direction assistée, les systèmes start-stop, les systèmes d’amortissement et les pompes. TE développe des familles de solutions pour répondre à ces architectures de véhicules en constante évolution, en veillant à satisfaire les besoins en matière de puissance et de signaux. Les principaux produits comprennent :

Documents associés
Connectivité électrique

Application

Connectivité pour les exigences de puissance

TE fournit des produits innovants adaptés à l’évolution des architectures de véhicules afin de protéger l’énergie et de répondre aux besoins en signaux.

À mesure que les besoins en énergie des véhicules augmentent, la capacité à répondre à ces exigences avec un générateur 12 V traditionnel à entraînement par courroie et un câblage point-à-point devient plus difficile. Les constructeurs automobiles introduiront bientôt un deuxième système 48 V pour répondre aux besoins en énergie des futurs véhicules. Avec l’amélioration de la dynamique de transfert de puissance vers et depuis la batterie, la technologie 48 V augmente l’effet de récupération qui permet la mise en œuvre de nouvelles technologies économes en carburant. Le 48 V facilite également une mise en œuvre plus efficace et à faible courant des applications 12 V actuelles, y compris les pare-brise chauffants, les systèmes CVC, les ventilateurs de refroidissement, la direction assistée, les systèmes start-stop, les systèmes d’amortissement et les pompes. TE développe des familles de solutions pour répondre à ces architectures de véhicules en constante évolution, en veillant à satisfaire les besoins en matière de puissance et de signaux. Les principaux produits comprennent :