Coût d'application réduit pour les moteurs compacts

Les bornes à déplacement d'isolant (IDC) SIAMEZE permettent de réaliser des raccordements rapides et sans soudure de fils émaillés dans des espaces réduits pour des moteurs compacts. Les bornes IDC sont dotées d'un contact à faisceau mobile qui s'adapte à une large gamme de tailles de fils émaillés. Les bornes SIAMEZE peuvent être utilisées avec un outillage automatisé ou manuel pour obtenir des connexions stables et étanches au gaz. Elles conviennent aux fils émaillés en cuivre ou en aluminium et ne nécessitent aucun dénudage préalable. Le système offre de nombreuses options d'interface de connexion, y compris des languettes à déconnexion rapide, des broches, des douilles femelles et des connexions IDC fil-à-fil avec un dispositif de réduction de contrainte Lead Lok en option.

Siameze

Caractéristiques du produit

Zone d'IDC (po) 0,220/0,300/0,550
Types d'entrée/sortie Fil-à-fil, fil-à-lame, languette Faston, borne à souder, chas d'aiguille, broche ronde, ressort à lames
Calibre du fil (mm/AWG) Cu : 0,13-2,03 / 36-12
Al: 0,40-2,30 / 26-11
Matériaux/Placage Base : Laiton, CuNiSi, CuCrSiTi
Placage : Étain, pré-étamé, non plaqué
Nombre max. de fils Fil émaillé : 1
Fil conducteur : 1
Dimensions par cavité (po) Min : 0,270 L x 0,276 l x 0,104 P
Max : 0,630 L x 0,410 l x 0,135 P
Rapport de diamètre de fil max N/A Temp. de fonctionnement max. (°C) 125 ou 175
Type de fil Fil émaillé (Cu/Al) et fil conducteur multibrin Normes et certifications UL

Borne SIAMEZE à double fente

La dernière borne SIAMEZE à double fente de TE Connectivity (TE) est conçue pour simplifier les défis complexes liés au câblage pour les fabricants de vannes opérant dans des environnements où l'espace est limité. Cette borne perfectionnée permet la connexion simultanée de plusieurs fils, ce qui simplifie l'assemblage et améliore la productivité. Conçue pour prendre en charge trois types de fils (fil émaillés en aluminium ou en cuivre, fil conducteur et fil de diode) dans une seule borne compacte, elle optimise la productivité tout en maintenant les performances.

Borne SIAMEZE à double fente
solutions sans soudure pour fils émaillés
Dynamiser l'avenir des systèmes de véhicules électriques
Moteurs électriques
Solutions sans soudure pour moteurs électriques : une série d'études de cas illustrant la polyvalence de la gamme de fils émaillés de TE
  1. Optimisez vos moteurs avec des solutions de raccordement nouvelle génération

Découvrez comment les fabricants optimisent la conception des moteurs et réduisent leurs coûts grâce à la gamme complète de bornes MAG-MATE et SIAMEZE de TE Connectivity pour les fils émaillés en aluminium. Améliorez vos processus grâce à des solutions de raccordement innovantes adaptées aux besoins actuels. Découvrez des connexions efficaces pour les fils émaillés destinés aux moteurs, compresseurs, transformateurs et autres bobinages.