Un contrôle parfait de la puissance

Spécialement conçus pour résister aux défis les plus difficiles, nos relais de puissance KISSLING robustes et fiables peuvent fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Conçus spécifiquement pour les applications industrielles et commerciales, ces relais sont étanches pour résister à une exposition extrême aux éléments sans nécessiter de remplissage de gaz, afin de contrôler de manière transparente les circuits de haute puissance.

Webinaire KISSLING
Webinaire - Comment contrôler en toute sécurité l’alimentation électrique de vos véhicules. 21 mars, 15h00 Paris (10h00 New York)

Conception intelligente

Série 31

Bien que notre gamme de relais de puissance KISSLING soit large, avec un choix de tensions nominales, d’ampérages, de systèmes et de circuits pour tous les besoins, les relais de la série 31 sont conçus avec un degré supplémentaire d’intelligence pour une fonctionnalité et une polyvalence accrues. 
 
Dotés des mêmes caractéristiques de commutation mécanique et électrique, les relais KISSLING bistables de la série 31 disposent également de fonctions électroniques supplémentaires pour la protection de la bobine contre les impulsions, ainsi que d’une entrée de commutation à faible consommation d’énergie pour une connexion directe à une unité de contrôle électronique (ECU). De plus les relais ont une fonction « énergie » qui permet de couper le courant en toute sécurité en cas de perte de tension. 
  
Un autre avantage important est que nos modèles ENERGY comprennent une commande de bobine à deux broches qui permet à ce relais de servir de substitut à un relais monostable dans les applications où la consommation d’énergie d’un relais monostable est un problème. 
 
L’intégration directe des fonctions électroniques dans le relais permet non seulement de réduire les circuits périphériques et les coûts dans le véhicule lui-même, mais aussi d’améliorer les niveaux de sécurité dans les fonctions de commutation importantes. 
 

1000 A

Courant continu maximum

200k

Nombre de cycles de commutation à courant plein

+85°C

Température de fonctionnement maximum

Contrôlez de manière transparente les circuits haute puissance

Relais de puissance KISSLING

Grâce à une technologie qui respecte ou dépasse toutes les normes IP67 et IP6K9K, nos relais de puissance KISSLING sont équipés pour les applications les plus exigeantes grâce à une conception robuste qui permet de faire face à l’humidité, à la pression, aux chocs, aux vibrations et à la saleté. Que ce soit dans le domaine de la construction, de l’agriculture, du transport commercial, des chariots élévateurs, des avions ou des équipements au sol, les relais de puissance KISSLING ont fait leurs preuves dans tous les domaines. 


Nos relais de puissance KISSLING sont conçus pour durer longtemps dans des conditions de fonctionnement extrêmes, car ils ne nécessitent pas de remplissage de gaz permettant d’éviter ainsi toute dégradation potentielle des performances au fil du temps. De plus, les contacts auxiliaires sont en option, ce qui permet d’optimiser la configuration du relais de puissance en fonction de vos besoins. 

Points forts

Relais de puissance KISSLING

  • Disponible pour une utilisation de 12 V à 250 VCC et un courant continu de 50 A à 1000 A. 
  • Technologie d’étanchéité IP67 et IP6K9K sans gaz
  • Électronique de commande embarquée avec la série 31
  • Jusqu’à 200 000 cycles de commutation à courant plein
  • Durée de vie mécanique jusqu’à 2 millions de cycles 

Un réseau mondial

Avec TE, vous disposez d’un partenaire fiable pour les relais de puissance KISSLING. Nous concevons et fabriquons ces composants en interne, mais nous les vendons et les distribuons efficacement dans le monde entier grâce à notre vaste réseau de distribution. Ainsi, vous pouvez compter sur nous en temps voulu. 

Relais de puissance KISSLING
Play video
Conçus pour les applications industrielles et commerciales, nos relais de puissance KISSLING sont robustes, fiables et étanches à l’environnement, ce qui garantit un contrôle sans faille des circuits haute puissance, même dans des conditions difficiles.
Relais de puissance KISSLING
Conçus pour les applications industrielles et commerciales, nos relais de puissance KISSLING sont robustes, fiables et étanches à l’environnement, ce qui garantit un contrôle sans faille des circuits haute puissance, même dans des conditions difficiles.