KISSLING Série 60
Améliorez les performances et l’efficacité de vos systèmes haute tension avec le contacteur haute tension KISSLING série 60 de TE Connectivity. Ce contacteur innovant, spécialement conçu pour les environnements exigeants des véhicules électriques, des véhicules industriels et des bornes de rechargement des VE, offre une solution robuste pour une commutation de puissance haute tension fiable et sûre.
Le contacteur KISSLING de la série 60 présente des caractéristiques exceptionnelles telles que l’homologation EMC E1 pour la compatibilité électromagnétique, une gestion supérieure des arcs électriques pour prolonger la durée de vie du contacteur, et un contrôle électronique MLI intégré pour une gestion précise de l’énergie. Ces caractéristiques se traduisent par des avantages tangibles tels qu’une sécurité accrue, une efficacité opérationnelle et une fiabilité à long terme, ce qui en fait le choix idéal pour un large éventail d’applications exigeantes.
Principales caractéristiques :
Connecteur haute tension KISSLING - Série 60
- Compatibilité haute tension : Conçu pour les systèmes haute tension (jusqu’à 800 VCC) que l’on trouve couramment dans les véhicules électriques, les véhicules industriels et les stations de rechargement des VE, garantissant un fonctionnement sûr et fiable.
- Commutation de puissance supérieure : Permet une commutation efficace des charges électriques jusqu’à 500 A à 600 VCC, ce qui contribue à des performances optimales dans les environnements exigeants.
- Gestion avancée des arcs électriques : Dispose d’un positionnement spécial de l’aimant de soufflage et d’une géométrie de chambre en céramique pour minimiser le temps de combustion des arcs, ce qui prolonge la durée de vie du contacteur et améliore les performances.
- Très dynamique et efficace : Conçu avec un système de propulsion hautement dynamique et efficace pour une durée de vie supérieure du produit, assurant une fiabilité à long terme.
- Robuste et fiable : Conçu pour résister à des conditions de fonctionnement difficiles, y compris les vibrations, les chocs et une large plage de températures, avec une tension de tenue de 2 250 V/1 min et une endurance mécanique de 2 millions de cycles de commutation (testé pour 200 000 cycles).
- Flexibilité de contrôle : Compatible avec les systèmes de contrôle électronique MLI, ce qui permet une gestion précise de la puissance et une optimisation du système.
- Sortie d’état intégrée : Fournit une signalisation marche/arrêt pour le contrôle automatisé et la surveillance des systèmes.
- Conception monostable à une bobine : Offre une solution simple et efficace pour diverses applications.
- Étanchéité IP67/IP6K9K : Assure une protection supérieure contre la poussière, l’eau et même le nettoyage à la vapeur.
- Bobine efficace : Offre les meilleures propriétés de commutation de sa catégorie et satisfait aux exigences de courant de maintien optimal, ce qui maximise les performances et l’efficacité.
- Économique : Offre un rapport prix/performances optimal.
- Options de configuration polyvalentes : Répond à une grande variété d’options de configuration pour les besoins des différentes applications.
Avantages :
- Idéal pour les applications haute tension : Conçu pour les véhicules électriques, les véhicules industriels et les véhicules militaires qui nécessitent une commutation de puissance haute tension fiable.
- Fonctionnement sûr et fiable : Utilise une chambre de contact en céramique non remplie de gaz permettant d’éteindre les arcs électriques en toute sécurité, d’éviter les fuites de gaz et d’assurer des performances à long terme.
- Contrôle automatisé : Le contrôle électronique MLI et la signalisation de l’état de sortie intégrés permettent un contrôle et une surveillance automatisés des systèmes.
- Robuste et durable : Les niveaux d’endurance mécanique et électrique élevés le rendent idéal pour les applications exigeantes.
- Conforme à la norme CEM : Conforme aux normes automobiles CEM E1 en matière de compatibilité électromagnétique.
- Conception compacte et étanche : Fournit une commutation de puissance dans un boîtier compact et étanche, adapté aux environnements difficiles.
- Performant avec les puissances élevées : Ses capacités de surcharge nominales et son niveau d’endurance électrique/mécanique le rendent bien adapté aux véhicules électriques haute puissance.
- Gestion exceptionnelle des arcs : La conception minimise le temps de combustion des arcs pour prolonger la durée de vie du contacteur et améliorer les performances.
6G&4G
Résistant aux chocs et aux vibrations
+85°C
Température de fonctionnement ambiante maximale
100K
Nombre minimum de cycles de commutation à pleine charge
Applications dans le monde réel :
- Distribution de puissance : Permet de gérer et de distribuer efficacement la puissance haute tension au sein de systèmes complexes.
- Coupe-batterie à distance : Assurez une déconnexion sûre et fiable des batteries haute tension pour la maintenance ou les situations d’urgence.
- Relais de démarrage : Facilite l’engagement fluide et fiable des démarreurs haute tension.
- Contrôle CVC : Contrôlez avec précision les circuits haute tension des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
- Systèmes d’alimentation auxiliaires : Gérez et commutez les sources d’alimentation auxiliaires dans les applications haute tension.
- Contrôle du système hydraulique : Contrôlez les composants haute tension dans les systèmes hydrauliques pour un fonctionnement efficace.