Solutions de connexion rapide non isolées

Les cosses non isolées FASTON de TE Connectivity, notamment les clips et les languettes, sont conçues pour offrir des connexions fiables et rapides pour les applications exigeantes. La gamme de clip comprend des clips droits, en angle droit et combinés dans des tailles allant de 0,110 à 0,312, compatible avec des calibres de fils allant de 8 à 30 AWG. Disponibles en laiton, en bronze phosphoreux ou en acier avec un revêtement en étain, en argent ou en nickel, les cosses répondent à des besoins spécifiques en matière de conductivité et de résistance à la corrosion. Les languettes FASTON sont disponibles dans différentes configurations, notamment les languettes à souder, à monter sur goujon, à sertir, à haute température et de test. Tous les composants sont conformes aux spécifications UL 310 et CSA C22.2, garantissant des performances robustes dans les environnements commerciaux et industriels.

Caractéristiques du produit

Clips et languettes FASTON

Largeur de la languette (po) 0,110/0,125/0,187/0,205/0,250/0,312 Orientation du fil
Droit ou drapeau
Épaisseur de la languette (po) 0,032/0,020

Température

/environnement

Exigences en matière de placage des métaux de base
Calibre du fil (AWG) 8-30 Isolant requis Boîtier pré-isolé requis
Type de fil Émaillé ou toronné Homologations UL, CSA

Languettes FASTON

Type soudé, monté sur goujon, à sertir, haute température, AMPLIVAR

TE propose une large gamme de languettes FASTON disponibles dans différentes configurations. La gamme comprend des languettes à souder, des languettes à monter sur goujon et des languettes à sertir. Elle comprend également des languettes destinées à une utilisation à haute température et des languettes de test. Les languettes haute température de TE sont conçues pour être serties sur des fils d'éléments chauffants. L'extrémité de la languette dépasse d'un boîtier en céramique/haute température pour se raccorder à un clip FASTON standard 250 ou 312.

 

Languettes de test série 250 (compatibles avec tous les clips FASTON série « 250 »)

Les languettes mécaniques sont montées sur le gabarit TE 100505 pour tester les exigences d'insertion/extraction des clips. Des languettes de test à double extrémité sont également disponibles pour les tests électriques et les tests d'élévation de température. TE propose une gamme complète de languettes conformes à la norme UL 310 pour les tests mécaniques des clips FASTON, Ultra-Fast FASTON et Positive Lock. Ces languettes sont conçues pour les configurations de test électrique décrites dans la norme UL 310.

 

> Voir les produits

Languettes et clips FASTON pour circuits imprimés

TE Connectivity propose une gamme complète de languettes et de clips FASTON pour circuits imprimés (PCB), conçus pour être utilisés dans les commutateurs et les cartes de commande du monde entier. La gamme de produits comprend des languettes droites et à angle droit dans les séries 250, 187 et 110, ainsi que des clips verticaux dans les formats 0,250/0,205 x 0,032 ou 0,025, disponibles avec des options à force d'insertion standard ou faible. Ces composants sont proposés sous forme de pièces individuelles ou en bandes. Les produits en bandes sont compatibles avec les équipements d'insertion automatiques standard de l'industrie ou avec la gamme d'outils de TE.

Voir les produits

Boîtiers FASTON

Les boîtiers FASTON sont conçus pour être utilisés avec la gamme de cosses FASTON et sont disponibles dans de nombreuses configurations à savoir droite, à angle droit, à positions multiples et pour applications spéciales. Ils sont disponibles dans les tailles suivantes : séries 312, 250, 205, 187 et 110, et sont fabriqués à partir de divers matériaux avec différentes températures nominales, y compris les options V-2 et V-0. Ces boîtiers acceptent les clips FASTON et comprennent des connecteurs spéciaux pour des applications telles que les micro-interrupteurs, les vannes à gaz, les moteurs à cire et les vannes hydrauliques. De plus, des manchons isolants droits ou de type drapeau en plastique translucide sont disponibles pour une protection et une polyvalence accrues.

Voir les produits