Insertion, maintien et stabilité améliorés

Les cosses clips F-spring Positive Lock et FASTON ont été conçues pour répondre à la demande des fabricants et des consommateurs en matière de produits sûrs, fiables et économes en énergie. La conception ergonomique à faible force d'insertion (LIF) des bornes F-spring permet un assemblage sûr avec une force d'insertion de seulement 15 N par contact. Le clip à connexion rapide est également doté d'une surface en porte-à-faux avec un renfoncement de verrouillage qui offre une force de maintien élevée et permet de nettoyer la surface de contact lors de la connexion. La borne connectée crée plusieurs points de contact électrique, offrant une excellente stabilité de contact et une faible résistance de contact. Les bornes F-Spring sont destinées à des applications telles que les appareils électroménagers, les moteurs électriques, la climatisation et l'éclairage.

cosses-faston-f-spring

Caractéristiques du produit

Largeur de la languette (po.) 0,187 / 0,250 Orientations Droit, Drapeau droit
Épaisseur de la languette (po.) 0,032 Types de sertissage Sertissage « F »
Calibre du fil (AWG) 24-10 Matériaux/Placage Base : Laiton, acier
Placage : Pré-étamé, nickel
Courant continu max (A) 20 Disponible pré-isolé Non
Température de fonctionnement max (°C) Standard : 105
Haute température : 250
Normes et certifications UL, VDE, CSA
Effort de connexion entre le clip et la languette (N) Laiton ≤ 15 N
Acier ≤ 35 N.
Indices d'inflammabilité de l'isolant N/A

Produits recommandés

Connecteur multiposition Positive Lock avec cosse F-Spring X-LIF

Boîtier multiposition compatible avec les bornes F-Spring Positive Lock à force d'insertion ultra-faible (X-LIF) pour un assemblage efficace, ergonomique et sans erreur. 

Outillage de mise en œuvre