Connectique rapide, fiable et économique

Les clips et languettes FASTON sont des cosses à connexion rapide qui permettent de réaliser des connexions rapides, de réduire les coûts et de garantir d’avoir des contacts d’une grande fiabilité. La gamme FASTON de TE comprend des clips à déconnexion rapide droits et en drapeau, des languettes à sertir, des languettes pour circuits imprimés (PCB) et des languettes pour montage sur carte. La gamme est disponible avec de nombreuses options, notamment les cosses isolées FASTON Ultra-Fast et Ultra-Pod, les clips FASTON standard à faible force d’insertion (LIF), les mini-cosses FASTON compactes, ainsi que les cosses en acier nickelé résistantes aux températures élevées. Les cosses FASTON sont regroupées en séries en fonction de la largeur des languettes, allant de 0,110 po pour la petite « série 110 » à 0,312 po pour la plus grande « série 312 ».

Aperçu des points forts de la cosse mâle faston et de la cosse femelle faston

Caractéristiques des cosses FASTON

 

Largeur de la languette (po.)

0,110/0,125/0,187/

0,205/0,250/0,312

Orientations
Droit, Drapeau gauche, Drapeau droit, Mixtes
Épaisseur de la languette (po.)
0,012-0,032
Types de sertissage
Sertissage F, Verrouillage languette, Sertissage C, Sertissage 2D.
Calibre du fil (AWG)
26- 8 Matériaux/Placage
Base : Laiton, Bronze phosphoreux, Acier
 Placage: Étain, Pré-étamé, Argent, Nickel
Courant continu max (A)
24 Disponible pré-isolé
Oui
Température de fonctionnement max (°C)
Standard : 110
Haute température : 250
Normes et certifications
UL, VDE, CSA
Effort de connexion entre le clip et la languette (N)
15- 80 Indices d'inflammabilité de l'isolant
UL 94 V-0 et V-2

Cosses FASTON recommandées

Cosses FASTON standards

Cosses à déconnexion rapide avancées, dotées d'une conception robuste à faible force d'insertion (LIF) testée pour résister à six cycles de connexion. Les cosses sont disponibles pour plusieurs options de sertissage, notamment le sertissage 2D innovant qui accepte une gamme complète de tailles de fils avec une seule cosse et un seul applicateur.

 

Cosses F-Spring

Cosses FASTON dotées de caractéristiques ergonomiques pour un assemblage sûr et efficace, notamment un meilleur maintien, une insertion plus facile et une meilleure stabilité des contacts.

 

Clips et languettes FASTON Ultra-Fast

Les cosses clips femelles et les cosses languettes mâles FASTON sont entièrement isolées et garantissent une protection totale des bornes et un sertissage du fil à fût fermé. 

 

Cosses FASTON pré-isolées Ultra-Pod

Clips et languettes FASTON entièrement isolés, dotés d'une borne à sertir en F qui est sertie et isolée en un seul mouvement à l'aide d'une presse et d'un applicateur.

 

Clips FASTON série 4.8 pour languettes multi-épaisseurs

Les clips droits FASTON série 4.8 (187) sont conçus pour être utilisés avec des languettes à déconnexion rapide de 0,5 mmou 0,8 mm d'épaisseur.

 

Clips miniatures FASTON série 250

Borne droite compacte pour les applications où l'espace est limité. Le clip FASTON est compatible avec des languettes de 6.35 x 0,81 mm et supporte un courant continu maximal de 7 A.

  1. Gagnez du temps avec la technologie de sertissage 2D

Le sertissage 2D de TE Connectivity simplifie le raccordement des fils grâce à une borne et un applicateur pour les fils de calibre 22 à 12 AWG. Comparée au sertissage en F traditionnel qui nécessite plusieurs bornes et outils, la sertissure 2D offre des performances électriques et mécaniques robustes tout en réduisant les coûts, l'outillage et les stocks. Découvrez comment cette solution de sertissage innovante contribue à améliorer l'efficacité et prend en charge une gamme de fils plus large, le tout dans un seul et même design.

Outillage de mise en œuvre