Connecteurs VolTron 1 000 V pour des signaux haute tension fiables

Le connecteur de détection haute tension VolTron 1000V de TE Connectivity est conçu pour les systèmes de gestion de batterie (BMS) et les unités de déconnexion de batterie (BDU) afin de mesurer la tension à travers l'architecture et l'écosystème de la batterie. Ses matériaux et ses surfaces de contact à indice de suivi comparatif (CTI) élevé offrent une résistance au fluage et un dégagement améliorés, garantissant des performances à 1 000 V, une rigidité diélectrique élevée et une capacité d'utilisation à plus de 5 000 m d'altitude avec un degré de pollution 2, conformément à la norme CEI 60664-1.

Solutions de connectivité Dynamic et Erni pour batteries
Guide des produits ERNI pour la connectivité des batteries

Caractéristiques techniques

  • Capacité de mesure de signaux jusqu'à 1 000 V
  • Conception miniaturisée à profil bas
  • Matériaux CTI 600 et surface de contact avec dorure
  • Compensation d'altitude jusqu'à 5 000 m

Domaines d’utilisation

  • Systèmes de gestion de batterie (BMS) ; unités de déconnexion de batterie (BDU).
  • Électronique de puissance intégrée. 
  • Dans un large éventail d'applications, la haute tension doit être mesurée en permanence.