Solutions fil-à-carte et fil-à-fil de 2,54 mm
Les connecteurs AMPMODU MTE comprennent des connecteurs fil-à-carte et fil-à-fil à une rangée avec un pas de 2,54 mm. Les capots de raccordement permettent de regrouper des connecteurs femelles afin d'obtenir deux rangées superposées. Ils sont disponibles avec des contacts à déplacement d'isolant (IDC) ou des contacts à sertir, et leur dispositif de verrouillage assure un maintien fiable entre les boîtiers. Avec un courant nominal maximal de 3,0 A, ces connecteurs peuvent accueillir des fils de 0,20 à 0,81 mm avec des bornes à sertir ou des fils de 0,20 à 0,64 mm avec des contacts à déplacement d'isolant.
Fonctions
Large gamme :
- carte-à-carte et fil-à-carte à rangée simple et double avec capot de raccordement, sertissage et IDC, vertical et à angle droit, traversant et montage en surface, 3 options de placage, gamme de fils 0,20 - 0,81 mm.
Verrouillage fiable avec polarisation :
- Assure la fiabilité du verrouillage et du fonctionnement des connecteurs dans les environnements soumis à des vibrations et à des chocs importants.
- La polarisation réduit les risques d'erreur de raccordement.
Boîtiers CMS et compatibles CMS disponibles :
- Soudable par refusion.
- Gain de temps et économies réalisés avec un seul processus de soudage direct.
Tige de maintien :
- Réduit les risques de mouvement sur les cartes avant le brasage.
Capots de raccordement :
- Permet de guider et de regrouper des connecteurs femelles afin d'obtenir deux rangées de contacts superposés.
Outillage de mise en œuvre :
- TE propose l'outillage manuel, semi-automatique ou automatique nécessaire pour un raccordement facile et de haute qualité.
- Outil manuel, outil avec poignée en forme de pistolet, outil de banc, applicateur, outil d’extraction.
Assemblages de câbles prêts à l’emploi disponibles :
- Les clients peuvent se procurer rapidement des cordons standard (CA) pour leurs besoins de prototypage ou de test.
Applications
- Commandes industrielles
- Appareils de construction et de domotique
- Servomoteurs
- Contrôleurs programmables (PLC) et autres dispositifs d’E/S
- Équipement de communication
- Robotique
- Instrumentation et équipements de test
- Équipement médical