Joints et bouchons de cavité pour connecteurs

Nous proposons une large gamme de joints et de bouchons de cavité adaptés à la plupart des tailles de fils et des cavités des connecteurs automobiles. Les joints et bouchons empêchent efficacement les contaminants de pénétrer dans les connecteurs, ce qui permet des connexions sûres et fiables.

Mondial

Présence mondiale et capacité interne.

+180

Plus de 180 joints et bouchons différents pour toutes les tailles de fils et cavités.

Unique

Votre unique fournisseur pour un système complet de connecteurs étanches.

La large gamme de TE Connectivity (TE) offre plus de 180 joints et bouchons de cavité. Elle comprend des options pour toutes les tailles de fils et cavités de connecteur conçues pour les systèmes de véhicules. Les joints et bouchons empêchent efficacement les contaminants de pénétrer dans les connecteurs, ce qui permet des connexions sûres et fiables. Grâce à sa présence mondiale et à sa chaîne d'approvisionnement intégrée, TE propose un service de proximité délivrant des systèmes complets de connecteurs étanches (borne, connecteur, joint et bouchon à cavité). De plus, TE propose également des familles de joints, des joints pour matrice, des joints radiaux pour répondre à vos besoins en matière de connecteurs automobiles.

Les joints pour fil unique (SWS) ont trois interfaces différentes qui utilisent une configuration à trois lèvres créant des couches d'étanchéité redondantes. Les éléments SWS sont généralement fabriqués avec du caoutchouc de silicone liquide qui offre une résistance mécanique élevée et s'adapte à une large plage de températures de fonctionnement. La dureté du matériau est généralement spécifiée à 50-60 Shore A (ShA) et est optimale pour assurer la compression, la résistance à la déchirure et offrir la durabilité nécessaire pour les applications automobiles.  

Joints d'étanchéité et bouchons de cavité pour l'automobile
Vidéo en anglais
Joints d'étanchéité et bouchons de cavité pour l'automobile
Vidéo en anglais

AVANTAGES

Fournisseur de solutions fiables, sûres et étanches pour connecteurs

  • Gamme large et complète offrant une solution unique pour les applications automobiles.
  • Augmentation des performances, de la sécurité et de la longévité de votre champ de connexion électrique.
  • Protection étanche IP67.
  • Cavité compatible avec certains systèmes de boîtiers concurrents.
  • Présence industrielle mondiale et chaîne d'approvisionnement intégrée.
  • Profitez des fonctionnalités prêtes pour l'automatisation.
  • Compatible avec une architecture 48V.

 

Joints pour fil unique (SWS)

  • Configuration des lèvres créant plusieurs couches d'étanchéité redondantes.
  • Le caoutchouc offre une résistance mécanique élevée à de nombreuses températures de fonctionnement.
  • Dureté du matériau spécifiée à 50-60 Shore A (ShA) duromètre offrant une compression optimale, une résistance à la déchirure et la durabilité requise.
  • Lubrification pour le passage du fil à travers le joint afin de réduire les dommages lorsqu'il est inséré dans la cavité.


Bouchons de cavité

  • Caoutchouc avec une dureté ShA comprise entre 50 et 60.
  • Haut niveau de maintien du joint dans la cavité.