Outils de sertissage SDE

Nous avons combiné toutes les fonctionnalités développées pour nos outils manuels PRO-CRIMPER avec la polyvalence d’une conception encore plus robuste afin de créer un système révolutionnaire d’outillage. Le SDE réduit le besoin de disposer de plusieurs types d’outils manuels grâce à ses jeux de matrices SDE (Standard Die Envelope), facilement interchangeables entre outils manuels et outils assistés selon vos besoins. Le chassis amélioré offre également un meilleur confort pour l'opérateur, une efficacité accrue et une qualité de sertissage supérieure. Disponible sous forme d’outil entièrement assemblé ou juste sous forme de chassis (réf. 2362810-1) avec les jeux de matrices vendus séparément. Le SDE apporte un nouveau niveau de flexibilité et de performance pour vos opérations de sertissage.

Sertissage SDE : un nouveau niveau de flexibilité à portée de main

Outils de sertissage SDE

Sertissage pour SDE

Caractéristiques et avantages

A Les jeux de matrices SDE complètent la polyvalence de l’outil grâce à l’intégration d’un positionneur standard (illustré installé ci-dessus) ou d’un positionneur basculant (illustré à gauche) pour le positionnement des contacts et le contrôle du dépassement des brins. Disponible uniquement sur certains modèles.
B La conception arrondie de la mâchoire supérieure est conçue pour offrir une résistance accrue et une répartition homogène de la force.
C Les jeux de matrices se remplacent facilement grâce à un système simple de vis et de goupille.
D Le système modulaire SDE permet de transférer rapidement les matrices des outils manuels vers des outils manuels assistés.
E Le mécanisme à cliquet réduit les problèmes de qualité liés au sous-sertissage en empêchant le relâchement du contact avant la fin complète du cycle de sertissage.
F Les poignées construites à partir de deux matériaux offrent un meilleur contrôle et une meilleure ergonomie pour les opérations de sertissage répétitives.
G La conception des poignées allongées offre un effet de levier supérieur, réduisant ainsi l’effort nécessaire pour l’opérateur.
H La force des poignées peut être ajustée afin d’améliorer le confort de l’opérateur lors du sertissage de différents types de cosses.

Passez au niveau supérieur avec les outils assistés compatibles SDE

Faites évoluer facilement vos opérations de sertissage. La plateforme modulaire du SDE permet de transférer facilement les matrices de l'outil manuel (2362810-1) vers des solutions assistées, notamment les outils à batterie ou pneumatiques. Découvrez comment augmenter votre productivité et réduire les blessures liées au sertissage manuel.

Sertisseuse SDE électrique à batterie

Les outils de sertissage SDE de TE alimentés par batterie lithium-ion offrent un niveau supérieur de performance. Grâce à leur conception légère et ergonomique, ces outils sont idéaux pour une utilisation sur un établi, sur une ligne de production ou sur le terrain.

En savoir plus
Pneumatic Tools
Sertisseuse pneumatique

Pour une plus grande flexibilité de production, nos outils de sertissage pneumatiques sont disponibles en versions portatives ou à monter sur un établi. Ils vous permettent de vous concentrer sur l’alignement des fils et des contacts afin de sertir plus rapidement avec moins d’erreurs.

Learn More