S’appuyant sur des décennies d’expérience dans la conception d’applications complexes, notre gamme complète d’antennes fournit des solutions avancées adaptées à de larges plages de fréquences pour un fonctionnement sur de nombreux réseaux à travers les marchés mondiaux et régionaux. Découvrez comment nos antennes standard et personnalisées contribuent pour l’Internet des objets (IoT).
Antenne cellulaire pour une connectivité robuste
Nos antennes relais de téléphonie mobile (3G, 4G, 5G) sont conçues pour fonctionner sur des fréquences cellulaires sous licence ou non. En règle générale, les antennes relais pour téléphonie mobile fonctionnent à des fréquences inférieures à 6 GHz, mais celles-ci peuvent également fonctionner à des fréquences comprises entre 617 et 7125 MHz, ce qui permet de nombreuses applications ne nécessitant pas de licence. Nos antennes relais sont disponibles dans de nombreuses formes et tailles, des antennes intégrées montées sur carte mesurant 3 mm de longueur aux antennes cellulaires externes mesurant plus de 3 m. Les antennes relais de téléphonie mobile sont souvent nécessaires lorsqu’une connectivité câblée de qualité n’est pas disponible, comme avec le câblage en cuivre. Les antennes relais offrent une alternative au WiFi dans les endroits où l’installation de l’infrastructure câblée est difficile voire impossible.
La taille, la forme et le type d'une antenne relais de téléphonie mobile dépend largement de l’application pour laquelle celle-ci sera utilisée. Les appareils IoT, par exemple, nécessitent souvent une antenne pouvant être montée à l’intérieur d’un appareil qui est petit ou limité en espace. De plus, elle doit être capable de fonctionner efficacement à proximité de composants électroniques et autres composants. Pour une couverture sur de longues distances ou pour un gain considérablement amélioré, l’antenne relais elle-même doit devenir beaucoup plus grande. Les antennes de station de base omnidirectionnelles, par exemple, peuvent mesurer 3 m de longueur/hauteur.
Pour qu’une antenne relais de téléphonie mobile à gain élevé soit plus compacte, elle doit changer de format. Par exemple, les antennes Yagi ou Log Periodic sont nettement plus petites qu’une grande antenne de station de base, mais elles peuvent offrir un gain élevé en termes de couverture sur de longues distances. Elles réalisent cela en intégrant beaucoup plus d’éléments d’antenne dans un format plus compact, ce qui rend le diagramme de rayonnement de l’antenne hautement directionnel.
L’utilisation d’antennes relais de téléphonie mobile en intérieur présente également des avantages. Les technologies à haute fréquence, telles que la 5G, sont moins capables de pénétrer de l’extérieur vers l’intérieur d’un bâtiment. Pour assurer une connectivité transparente à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un campus, des antennes relais de téléphonie mobile en plusieurs formats peuvent être installées dans les bâtiments. Cela permet des services 3G, 4G ou 5G continus à l’intérieur du bâtiment.
Les bandes de fréquence sous licence permettent aux opérateurs de créer des réseaux privés. Cela signifie qu’une petite partie d’une fréquence peut être achetée ou autorisée par un opérateur et n’est pas ouverte aux autres utilisateurs. Les exemples les plus courants sont les bandes de fréquences 900 MHz et CBRS/C qui peuvent faire l’objet d’une licence pour des réseaux de communication plus privés et donc plus sûrs.
L’emplacement choisi pour le montage et l’application de l’antenne de téléphonie mobile ont une grande influence sur les options d’antennes disponibles. TE dispose de la plus grande gamme d’antennes disponibles, ainsi que d’un service de développement sur mesure et de la technologie d’antenne LDS. Si l’antenne relais de téléphonie mobile n’est pas disponible dans notre portefeuille, nous pouvons créer un produit personnalisé conçu spécifiquement pour un client ou une application.
5G
Grâce à une transmission à haut débit, un temps de réponse réduit et une communication de données à grande échelle, la 5G est capable de supporter des systèmes publics de grande envergure offrant une fiabilité élevée et des réponses en temps réel.
IoT
Le réseau mobile est le service le plus couramment utilisé pour l’Internet des objets (IoT) qui est le réseau des appareils électroniques, des véhicules, des appareils ménagers et bien d’autres. L’IoT et le service mobile permettent à ces objets de se connecter et d’échanger des données.
M2M
La communication de machine à machine peut inclure une instrumentation industrielle, permettant à un capteur ou à un compteur de communiquer les données qu’il enregistre à un logiciel d’application qui peut les utiliser.
Produit phare : antennes à bande ultralarge (UWB)
Les antennes relais de téléphonie mobile à bande ultralarge (UWB) et à montage adhésif de TE Connectivity (TE) apportent une solution alternative indépendante avec un plan de masse ultra-mince aux antennes à puce en céramique. Elles permettent une meilleure polyvalence en matière de conception car elles peuvent être montées sur le boîtier de l’appareil. Ces dispositifs permettent de réaliser un positionnement précis à l’intérieur, de faire des fonctions de suivi, de contrôle d’accès et de repérage des contacts. Avec la capacité de localiser des objets à 10 cm près et la possibilité de les monter sur le boîtier de votre appareil, les antennes UWB offrent une solution puissante dans un petit boîtier pour les canaux UWB basse et haute bande 1 à 9 (3-8,5 GHz).
Des casiers aux téléphones, des véhicules électriques aux chargeurs, ou encore des cœurs aux docteurs, l’Internet des Objets (IoT) connecte tous les aspects de notre vie. Chez TE, nous nous efforçons de renforcer cette connectivité à l’échelle mondiale grâce à des solutions de connectivité plus robustes et plus fiables. Ensemble, nous nous dirigeons vers un avenir plus connecté et interconnecté, dans tous les aspects de notre vie.
La technologie ne cesse de devenir plus compacte et plus intelligente. À mesure que de plus en plus d’appareils rejoindront les réseaux, vous aurez besoin de l’assistance nécessaire pour faire progresser votre WiFi vers la prochaine évolution : le WiFi 7. TE est votre partenaire fort de plusieurs décennies d'expérience dans la fabrication, qui ne cesse de faire progresser les antennes standard et sur mesure afin de permettre chaque nouvelle phase de la connectivité sans fil. Ensemble, nous pouvons concevoir de nouvelles possibilités pour l’avenir de la connexion WiFi.
Antennes pour 5G, NB-IoT et Cat-M
TE développe des antennes relais de téléphonie mobile pour la 5G (4G et 3G), NB-IoT et Cat-M, répondant aux demandes des appareils mobiles de l’Internet des objets (IoT) en matière de bande passante et de largeur de bande de fréquence. Elles peuvent fournir un large choix de bande allant de 600 MHz à 7,125 GHz. En fonction de l'architecture de leur système, les clients peuvent choisir ces antennes avec différents types de montage (par exemple, montage sur carte, intégré, externe ou pour borne), différentes longueurs de câble et différentes options de connecteurs. Ces antennes relais pour téléphonie mobile peuvent être facilement intégrées aux appareils, car aucun réglage n'est nécessaire et TE peut offrir un service d'intégration et même d'assemblage d'antennes multiples complexes.
Applications automobiles et véhicules utilitaires
TE développe une large gamme d’antennes relais de téléphonie mobile pour les véhicules, les transports publics et les services d’urgence.
Les antennes relais sont souvent utilisées pour le marché des pièces de rechange ou les flottes et autres véhicules mobiles. TE propose une gamme d’antennes à port unique et à bande unique, ainsi que des antennes à ports multiples et à bandes multiples. Les antennes relais à plusieurs ports, ou antennes combinées, permettent généralement de bénéficier de la 4G, la 5G LTE, le Wi-Fi et le GNSS à partir d’une seule antenne. Certaines antennes de téléphonie mobile sont également compatibles avec la technologie Bluetooth et les fréquences VHF, UHF et de sécurité publique.
Pour l’utilisation dans les véhicules, nous proposons des conceptions différentes pour les installations intérieures, discrètes et extérieures.
Équipement de communication et appareils électroniques grand public
TE offre une large sélection d’antennes relais de téléphonie mobile standard et dispose d’excellentes capacités pour la création d’antennes personnalisées. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour réaliser des systèmes d’intégration performants. Nos antennes LDS et la technologie MetaSpan permettent de gagner de l’espace dans vos systèmes en regroupant les fonctionnalités mécaniques et électriques à haute fréquence dans un seul composant. Que vous travailliez sur des équipements de communication ou des appareils électroniques grand public ; sur des systèmes IoT ou de machine à machine (M2M) ; ou bien encore sur des applications de maison intelligentes, nos spécialistes des antennes peuvent travailler en collaboration avec vous afin de développer des systèmes adaptés à vos projets.