Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Absolu
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Packard
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
4.75 – 5.25
Dimensions
-
Hauteur du produit :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Diamètre du produit :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Dimensions :
26.7 x 26.7 x 50 mm [ 1.05 x 1.05 x 1.97 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
2 bar [ 29 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
3X nominal
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
-
Précision de la pression :
±0.25% Span
Autre
-
Options de capteur :
Sans option
-
Raccord :
G1/4 BS5380 Male