Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Absolu
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
4,75 – 5,25
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
23,8 | 26,67
-
Diamètre du produit (in)
0,937 | 1,05
-
Hauteur
32 mm [ 1.25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
2 | 2.068 | 10 | 10.34
-
Pression (psi)
29 | 30 | 145.03 | 150
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
0,5 – 4,5 V
-
Plage de pression d'épreuve
3X nominal
-
Précision de la pression
±0.25% Span
Autre
-
Options du capteur
Sans option
-
Taille nominale du filetage
1/4 MNPT | 7/16 - 20 UNF femelle avec valve intégrée | G 1/4 BS5380 mâle