Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 2 pieds
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
17-4PH
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
22,2 mm [ 0,875 in ]
-
Hauteur :
33.02 mm [ 1.6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
344.73 bar [ 5000 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 100 mV
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
± 1 % de portée
Autre
-
Options du capteur :
Aucun
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT