Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble 10 pieds | Câble 2 pieds
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
5 | 10 – 30
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone
22,2 mm [ 0,875 in ]
-
Hauteur
33.02 mm [ 1.6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
.344 | 6.89 | 7 | 17 | 17.23 | 34.47 | 68.94 | 70 | 344.73
-
Pression (psi)
5 | 100 | 101.52 | 246.56 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
0 – 100 mV | 1 – 5 V
-
Plage de pression d'épreuve
2X nominal
-
Précision de la pression
± 1 % de portée
Autre
-
Options du capteur
Adresse I2C | Aucun
-
Taille nominale du filetage
1/4 MBSPP | 1/4 MNPT | 1/8 MNPT