Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de matériau de la cloison :
Tubes pré-enduits
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Agents de décontamination militaires, Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de dégivrage, Liquide de frein, Produits chimiques/solvants
-
Code du matériau :
300
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Fluoropolymère réticulé
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.48 mm [ .019 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
6.4 mm [ .25 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
12.7 mm [ .5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
220
-
Type d'inflammabilité :
Hautement ininflammable
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
-
Température de rétreint (°C):
220
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Fluides, Hydrocarbures, Rayonnement, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Oui
-
Origine du produit :
États-Unis, Royaume-Uni