Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal de court-circuit (kA) 100

  • Tension de fonctionnement (max) (VAC) 500

  • Courant nominal (max) (A) 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 24 | 32 | 45 | 60 | 72 | 90 | 110 | 124 | 143 | 156 | 170 | 182 | 230 | 280 | 330 | 400 | 500 | 600

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) 1,8 | 1.2 | 2,2 | 2.5 | 3,9 | 6,1 | 7,4 | 8,2 | 10,7 | 16 | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37

  • Poids (lb) 2,646 | 3,968 | 4,85 | 5,512 | 8,598 | 13,448 | 16,314 | 18,078 | 23,589 | 35,274 | 48,502 | 63,934 | 70,548 | 74,957 | 77,162 | 81,571

Fixation mécanique

  • Type de montage  Fixation murale

Dimensions

  • Largeur (mm) 60 | 70 | 75 | 95 | 110 | 115 | 125 | 130 | 180 | 220 | 230 | 235 | 240

  • Largeur (in) 2.36 | 2.75 | 2.95 | 3.74 | 4,52 | 4.33 | 4.92 | 5,11 | 7,08 | 8,66 | 9,05 | 9,25 | 9,44

  • Longueur (mm) 100 | 125 | 155 | 190 | 210 | 240

  • Longueur (in) 3.93 | 4.92 | 6.1 | 7.48 | 8.26 | 9.44

  • Hauteur (mm) 115 | 135 | 160 | 170 | 185 | 190 | 220 | 225 | 325

  • Hauteur (in) 4,52 | 5.31 | 6,29 | 6,69 | 7,48 | 7,28 | 8,85 | 8,66 | 12,79

Conditions d’utilisation

  • Longueur du câble du moteur (max)  30 m [ 98,42 ft ]

Fonctionnement/Application

  • Altitude de fonctionnement (max) (m) 2000

  • Niveau de filtrage de la sortie  Réduction du DV/DT par un facteur de 5

  • Fréquence moteur (Hz) 60

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  CSA C22.2 NO. 14 | EN 61558-2-20 | UL 508C

  • Niveau de pollution  PD3

  • Indice IP  IP00

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-2

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue