Selfs de sortie pour moteurs

Les filtres sont conçus pour protéger les moteurs contre les pics de dv/dt des onduleurs. Ils sont utilisés dans les variateurs de vitesse de moteurs et divers systèmes d'entraînement à vitesse variable pour les systèmes CVC, les robots, les machines et les équipements d'automatisation des processus.

Schaffner, qui fait désormais partie de TE Connectivity, propose une large gamme de dispositifs de protection des moteurs en matière de qualité de l'énergie. Ces dispositifs permettent d'améliorer la fiabilité, la disponibilité et la fonctionnalité du système afin d'éviter les temps d'immobilisation coûteux des installations, des usines de fabrication, des machines et d'autres applications causés par des dommages prématurés aux moteurs. Les selfs dv/dt réduisent l'augmentation de tension induite par la modulation à large impulsion générée par le variateur de fréquence, les filtres dv/dt réduisent encore davantage l'augmentation de tension et les pics de tension aux bornes du moteur. Les filtres sinusoïdaux sont des filtres passe-bas en mode différentiel qui fournissent une tension de sortie sinusoïdale entre phases et permettent l'utilisation de câbles jusqu'à 2 000 m de long, ce qui contribue à éliminer les courants de roulement et à réduire les bruits acoustiques.

Applications

Selfs de sortie

  • Systèmes de mouvement et d'entraînement
  • Robotique industrielle
  • Infrastructure de véhicules électriques (EVI)
  • Automatisation des entrepôts
  • Ventilation et climatisation (CVC)
  • Énergie

Caractéristiques du produit

Selfs de sortie

  • Courants nominaux de 0 à 1320 A
  • Fréquence moteur de 0 à 200Hz
  • Longueur maximale du câble [m]
  • réduction dv/dt
  • Réduction de la surtension
  • Réduction de la température du moteur
  • Réduction du bruit acoustique du moteur
  • Signal de sortie sinusoïdal symétrique
  • Signal de sortie sinusoïdal asymétrique
  • Réduction significative des dommages aux roulements
  • Remplace les blindages de câbles
  • Connexion au bus CC requise
  • Contribue à améliorer la CEM globale
  • Réduit les temps d'immobilisation des équipements