Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'extrémité d'entrée  Jeu de barres

  • Type de terminaison de sortie  Jeu de barres

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal de court-circuit (kA) 100

  • Catégorie de surtension  III

  • Tension de fonctionnement (max) (VAC) 500

  • Courant d'entrée de l'entraînement du moteur (A) 472 | 537 | 565 | 595 | 630 | 656 | 701 | 773 | 856 | 947

  • Puissance de charge nominale (kW) 260 | 300 | 315 | 335 | 355 | 370 | 400 | 450 | 500 | 560

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) 220 | 245 | 250 | 270 | 272 | 276 | 288 | 295 | 320 | 328 | 360 | 366 | 385 | 410

  • Poids (lb) 485,016 | 540,132 | 551,155 | 595,247 | 599,657 | 608,475 | 634,931 | 650,363 | 705,478 | 723,115 | 793,663 | 806,891 | 848,779 | 903,894

Fixation mécanique

  • Type de montage  Fixation au sol

Dimensions

  • Largeur (mm) 505 | 557

  • Largeur (in) 19,88 | 21,92

  • Longueur (mm) 650 | 680 | 890 | 1060

  • Longueur (in) 25,59 | 26,77 | 35,03 | 41,73

  • Hauteur (mm) 1120 | 1320

  • Hauteur (in) 44,09 | 51,96

Conditions d’utilisation

  • Type d'entraînement moteur compatible  Redresseur à diodes à 6 impulsions et SCR

  • Tension nominale et rendement  >98 %

  • Inductance de ligne CC requise (min)  0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,06

Fonctionnement/Application

  • Taux de distorsion harmonique à la puissance nominale (%) <8

  • Méthode de refroidissement  Refroidissement dynamique par air

  • Altitude de fonctionnement (max) (m) 2000

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  EN 60076-6 | UL/IEC/EN 61800-5-1

  • Niveau de pollution  PD3

  • Indice IP  IP00

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Autre

  • Code de la taille du cadre  L08 | L10 | L12 | S08 | S10 | S12

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue