Filtres passifs anti-harmonique
Les filtres passifs anti-harmonique permettent de se conformer aux normes internationales, telles que IEEE 519 ou CEI/EN 61000-3-12, ainsi qu'aux codes locaux des services publics. Ils permettent de réduire les contraintes électriques et thermiques sur l'infrastructure électrique, de diminuer considérablement les risques de problèmes de fiabilité liés aux harmoniques et de favoriser l'efficacité énergétique et les économies à long terme. Les filtres passifs anti-harmonique ECOsine constituent la norme industrielle pour les redresseurs à 6 impulsions et les entraînements moteurs non régénératifs afin d'atteindre le niveau souvent spécifié de THDi <5 %.
Les filtres anti-harmoniques ECOsine constituent une solution économique pour réduire les harmoniques induites par la charge dans les systèmes d'alimentation triphasés. Grâce à leur conception prête à l'emploi et à leurs dimensions plus compactes que les produits comparables, ils s'installent rapidement et se mettent facilement en service. Ils augmentent la fiabilité et la durée de vie des installations électriques, contribuent à une meilleure utilisation de la capacité du système électrique et sont essentiels pour respecter les normes de qualité de l'énergie telles que IEEE 519 et les normes IEC/EN 61000 applicables. Les filtres Ecosine remodèlent votre courant déformé pour lui redonner la forme sinusoïdale souhaitée. Les filtres ECOsine peuvent être utilisés sur pratiquement tous les types d'électronique de puissance équipés de redresseurs à six impulsions en amont, de ponts triphasés à diodes ou à thyristors, où la distorsion harmonique du courant doit être réduite à des limites définies. Les trois gammes de filtres passifs anti-harmonique (PHF), ECOsine Evo PHF, ECOsine Max PHF et ECOsine Flex, [TS1] offrent des solutions pour les variateurs de vitesse triphasés de 200 V à 480 V à 50 Hz ou 60 Hz, avec deux niveaux de performance et diverses options pour répondre aux applications les plus exigeantes.
Applications
- Systèmes de mouvement et d'entraînement
- Robotique industrielle
- Équipement de fabrication de semi-conducteurs (SME)
- Ventilation et climatisation (CVC)
Caractéristiques du produit
Filtres passifs anti-harmonique
- Puissance nominale de 1,1 kW à 600 ch
- Pour réseaux de 50 Hz
- Pour réseaux de 60 Hz
- Pour redresseurs à diodes à 6 impulsions sans Ldc
- Pour redresseurs à diodes à 6 impulsions avec Ldc
- Pour redresseurs SCR à 6 impulsions
- Pleine performance THDi <5%
- Économie THDi 5-15%
- Triphasé/3 fils