Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction | Jeu de barres
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction | Jeu de barres
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA)
100
-
Catégorie de surtension
III
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
480
-
Courant d'entrée de l'entraînement du moteur (A)
6,7 | 10 | 13,4 | 20 | 27 | 34 | 41 | 54 | 67 | 81 | 99 | 131 | 162 | 191 | 253 | 311 | 368
-
Puissance de charge nominale (kW)
3,7 | 5,6 | 7,5 | 11,2 | 14,9 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 56 | 75 | 93 | 112 | 149 | 186 | 224
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
9 | 10 | 13,3 | 14,7 | 16,2 | 18 | 18,3 | 19,8 | 20,9 | 23,4 | 25,6 | 28,2 | 33,5 | 37 | 40 | 42,5 | 43 | 45,2 | 46 | 48,5 | 78 | 83 | 83,5 | 88,5 | 91,5 | 97,5 | 101 | 109 | 112 | 120 | 134 | 142
-
Poids (lb)
19,842 | 22,046 | 29,321 | 32,408 | 35,715 | 39,683 | 40,345 | 43,651 | 46,077 | 51,588 | 56,438 | 62,17 | 73,855 | 81,571 | 88,185 | 93,696 | 94,799 | 99,649 | 101,413 | 106,924 | 171,96 | 182,983 | 184,086 | 195,109 | 201,723 | 214,95 | 222,667 | 240,304 | 246,917 | 264,554 | 295,419 | 313,056
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation murale
Dimensions
-
Largeur (mm)
185 | 250 | 280 | 450
-
Largeur (in)
7,28 | 9,84 | 11,02 | 17,71
-
Longueur (mm)
349 | 350 | 402 | 403 | 467 | 468 | 522 | 523 | 631 | 633
-
Longueur (in)
13,77 | 13,74 | 15,82 | 15,86 | 18,38 | 18,42 | 20,59 | 20,55 | 24,92 | 24,84
-
Hauteur (mm)
170 | 185 | 190 | 220 | 230 | 238 | 248 | 380 | 385 | 495 | 498
-
Hauteur (in)
6,69 | 7,48 | 7,28 | 8,66 | 9,76 | 9,05 | 9,37 | 14,96 | 15,15 | 19,48 | 19,6
Conditions d’utilisation
-
Type d'entraînement moteur compatible
Redresseur à diodes à 6 impulsions et SCR
-
Tension nominale et rendement
>98 %
Fonctionnement/Application
-
Taux de distorsion harmonique à la puissance nominale (%)
10 – 15
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle | Refroidissement dynamique par air
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP00 | IP20
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
Autre
-
Code de la taille du cadre
A | B | C | D | E | F | G