Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Cosse ronde
-
Type de terminaison de sortie
Cosse ronde
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA)
100
-
Catégorie de surtension
III
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
480
-
Courant d'entrée de l'entraînement du moteur (A)
1,44 | 2,87 | 4,75 | 7,18 | 9,6 | 14,4 | 19,3 | 24 | 29 | 38,5 | 48 | 58 | 72 | 97 | 120 | 144 | 192 | 241 | 290
-
Puissance de charge nominale (kW)
1,1 | 2,2 | 3,7 | 5,6 | 7,5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 56 | 75 | 93 | 112 | 149 | 186 | 224
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 42 | 43 | 48 | 49 | 54 | 57 | 68 | 75 | 97 | 106 | 113 | 122 | 138 | 152 | 156 | 170 | 205 | 222
-
Poids (lb)
11,023 | 13,228 | 15,432 | 17,637 | 19,842 | 22,046 | 26,455 | 28,66 | 33,069 | 35,274 | 37,479 | 50,706 | 57,32 | 59,525 | 63,934 | 66,139 | 74,957 | 81,571 | 92,594 | 94,799 | 105,822 | 108,026 | 119,049 | 125,663 | 149,914 | 165,347 | 213,848 | 233,69 | 249,122 | 268,964 | 304,238 | 335,102 | 343,921 | 374,785 | 451,947 | 489,426
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation murale
Dimensions
-
Largeur (mm)
6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.4 | 13.4 | 13.9 | 18.2
-
Largeur (in)
0,32 | .24 | .27 | .4 | .44 | .52 | .54 | .71
-
Longueur (mm)
11.9 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 25 | 26.9 | 34 | 41.5
-
Longueur (in)
.46 | .57 | .66 | .75 | .98 | 1.05 | 1.33 | 1.63
-
Hauteur (mm)
7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 18
-
Hauteur (in)
.28 | .31 | .34 | .38 | .49 | .53 | .59 | .7
Conditions d’utilisation
-
Type d'entraînement moteur compatible
Redresseur à diodes à 6 impulsions | Redresseur à diodes à 6 impulsions et SCR
-
Tension nominale et rendement
>98 %
-
Valeur du réacteur de ligne CA exigée (min)
0,43 | 0,36 | 0,18 | 0,53 | 0,72 | 0,08 | 0,15 | 0,11 | 0,3 | 0,86 | 0,07 | 0,21 | 1,46 | 1,08 | 2,81 | 2,14 | 4,47 | 6,89 | 14
-
Inductance de ligne CC requise (min)
0,66 | 0,88 | 0,44 | 0,53 | 0,22 | 0,33 | 0,27 | 1,32 | 1,1 | 1,65 | 2,2 | 2,64 | 3,29 | 4,41 | 6,59 | 8,82 | 13,4 | 22,1 | 44,1
Fonctionnement/Application
-
Taux de distorsion harmonique à la puissance nominale (%)
<5
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle | Refroidissement dynamique par air
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1
-
Niveau de pollution
PD3
-
Indice IP
IP00 | IP20
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
Autre
-
Code de la taille du cadre
A | B | C | D | E | F | G | H