Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Cosse ronde
-
Type de terminaison de sortie
Cosse ronde
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA)
100
-
Catégorie de surtension
III
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
480 | 500
-
Courant d'entrée de l'entraînement du moteur (A)
1,4 | 1,5 | 3 | 5,5 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 | 425
-
Puissance de charge nominale (kW)
1,1 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 53 | 54 | 60 | 63 | 67 | 69 | 74 | 88 | 95 | 120 | 129 | 141 | 149 | 161 | 178 | 181 | 198 | 217 | 230 | 234 | 244 | 261 | 320 | 331 | 357
-
Poids (lb)
13,228 | 15,432 | 17,637 | 19,842 | 24,251 | 28,66 | 30,865 | 33,069 | 37,479 | 41,888 | 46,297 | 61,729 | 70,548 | 79,366 | 88,185 | 105,822 | 116,845 | 119,049 | 132,277 | 138,891 | 147,71 | 152,119 | 163,142 | 194,007 | 209,439 | 264,554 | 284,396 | 310,851 | 328,488 | 354,944 | 392,422 | 399,036 | 436,515 | 478,403 | 507,063 | 515,881 | 537,927 | 575,406 | 705,478 | 729,729 | 787,049
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation murale
Dimensions
-
Largeur (mm)
160 | 180 | 210 | 260 | 290 | 340 | 353 | 462 | 550
-
Largeur (in)
6,29 | 7,08 | 8,26 | 10,23 | 11,41 | 13,89 | 13,38 | 18,18 | 21,65
-
Longueur (mm)
302 | 370 | 430 | 491 | 635 | 863 | 1053 | 1300
-
Longueur (in)
11,88 | 14,56 | 16,92 | 19,33 | 25 | 33,97 | 41,45 | 51,18
-
Hauteur (mm)
185 | 206 | 221 | 252 | 319 | 343 | 396 | 456 | 555
-
Hauteur (in)
7,28 | 8,7 | 8.11 | 9,92 | 12,55 | 13,5 | 15,59 | 17,95 | 21,85
Conditions d’utilisation
-
Type d'entraînement moteur compatible
Redresseur à diodes à 6 impulsions | Redresseur à diodes à 6 impulsions et SCR
-
Tension nominale et rendement
>98 %
Fonctionnement/Application
-
Taux de distorsion harmonique à la puissance nominale (%)
<5
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle | Refroidissement dynamique par air
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1
-
Niveau de pollution
PD3
-
Indice IP
IP00 | IP20
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
Autre
-
Code de la taille du cadre
A | B | C | D | E | F | G | H | J