Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Cosse ronde
-
Type de terminaison de sortie
Cosse ronde
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA)
100
-
Catégorie de surtension
III
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
415
-
Courant d'entrée de l'entraînement du moteur (A)
2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 21 | 27 | 34 | 44 | 52 | 66 | 83 | 103 | 128 | 165 | 208 | 240 | 320 | 403
-
Puissance de charge nominale (kW)
0,9 | 1,7 | 2,9 | 4,5 | 5,9 | 8,7 | 11,9 | 14,9 | 17,4 | 23,8 | 29,3 | 35,6 | 44,3 | 59,4 | 73,6 | 88,7 | 118 | 147 | 177
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 27 | 31 | 35 | 36 | 40 | 46 | 51 | 57 | 59 | 60 | 65 | 67 | 82 | 90 | 116 | 125 | 137 | 146 | 170 | 187 | 204 | 252 | 273
-
Poids (lb)
13,228 | 15,432 | 17,637 | 19,842 | 22,046 | 24,251 | 28,66 | 30,865 | 35,274 | 39,683 | 44,092 | 59,525 | 68,343 | 77,162 | 79,366 | 88,185 | 101,413 | 112,436 | 125,663 | 130,073 | 132,277 | 143,3 | 147,71 | 180,779 | 198,416 | 255,736 | 275,578 | 302,033 | 321,875 | 374,785 | 412,264 | 449,742 | 555,564 | 601,861
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation murale
Dimensions
-
Largeur (mm)
6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.4 | 13.4 | 13.9 | 18.2
-
Largeur (in)
0,32 | .24 | .27 | .4 | .44 | .52 | .54 | .71
-
Longueur (mm)
11.9 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 25 | 26.9 | 34 | 41.5
-
Longueur (in)
.46 | .57 | .66 | .75 | .98 | 1.05 | 1.33 | 1.63
-
Hauteur (mm)
7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 18
-
Hauteur (in)
.28 | .31 | .34 | .38 | .49 | .53 | .59 | .7
Conditions d’utilisation
-
Type d'entraînement moteur compatible
Redresseur à diodes à 6 impulsions | Redresseur à diodes à 6 impulsions et SCR
-
Tension nominale et rendement
>98 %
Fonctionnement/Application
-
Taux de distorsion harmonique à la puissance nominale (%)
<5
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle | Refroidissement dynamique par air
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1
-
Niveau de pollution
PD3
-
Indice IP
IP00 | IP20
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
Autre
-
Code de la taille du cadre
A | B | C | D | E | F | G | H