Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
WYE (4 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA)
100
-
Inductance L1 (µH)
280 | 460 | 510 | 560
-
Capacité Cy2
100 | 680
-
Catégorie de surtension
III
-
Capacité Cx1
3,3 | 6,8
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,314 | 2,136
-
Capacité Cx2
3,3 | 6,8
-
Courant nominal (A)
64 | 80 | 120 | 160
-
Tension de fonctionnement (VAC)
305 | 530
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
3,4 | 3,5 | 4,2 | 4,7 | 5.8
-
Poids (lb)
7,496 | 7,717 | 9,26 | 10,362 | 12,787
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Dimensions
-
Largeur (mm)
115 | 116 | 122,5 | 142,5
-
Largeur (in)
4,528 | 4,823 | 4,567 | 5,61
-
Hauteur (mm)
155 | 165 | 175
-
Hauteur (in)
6,89 | 6,102 | 6.496
-
Longueur (mm)
228 | 240 | 280
-
Longueur (in)
8,976 | 9.449 | 11.024
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
-
Altitude de fonctionnement (max)
2000 m [ 6561,68 ft ]
-
Fréquence de fonctionnement de l'application
50 | 60
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice IP
IP20
-
Niveau de pollution
PD2
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3