Filtres triphasés avec ligne neutre
Les filtres triphasés avec ligne neutre constituent une solution compacte pour la suppression des interférences sur la ligne d'alimentation des armoires et des unités de commande des équipements, que ce soit pour un usage industriel, comme les machines-outils, ou pour des installations médicales sensibles. Ces installations comprennent généralement plusieurs convertisseurs de fréquence et alimentations à découpage, souvent insuffisamment filtrés, ce qui entraîne un déséquilibre du courant et d'importants problèmes d'interférences. En tant qu'éléments individuels, ils peuvent être déjà protégés contre les interférences. La combinaison de plusieurs composants de commutation dans la même armoire et d'un câblage non conforme à la norme CEM augmente la nécessité d'un filtre CEM/EMI supplémentaire sur l'entrée secteur de l'ensemble de l'installation. Bien souvent, c'est le seul moyen d'obtenir le marquage CE conformément à la directive CEM.
Ce tableau de sélection permet de trouver facilement le filtre idéal. Téléchargez le catalogue de sélection pour trouver le bon filtre!
Applications
- Énergies renouvelables
- Stockage de l'énergie
- Bornes de recharge pour VE
- Une vaste gamme d'autres composants électroniques de puissance triphasés.
De nombreux modèles sont disponibles en versions à faible courant de fuite et conviennent parfaitement aux applications CVC telles que les pompes à chaleur.
Caractéristiques et avantages
- Les filtres triphasés réduisent les interférences électromagnétiques indésirables (EMI) dans la zone de compatibilité électromagnétique pour des applications telles que les convertisseurs de fréquence, les entraînements de moteurs, les machines et machines-outils, et les équipements CVC.
- Avec une puissance nominale de 3 à 2300 A, les filtres de ligne CEM sont disponibles pour les câblages en triangle ou en étoile avec diverses options de connexion des bornes.
- Des versions à faible courant de fuite sont également disponibles, ainsi que des versions 3x760 V et IT-grid.
Reconnu par UL
Certifié CSA
Certifié VDE
Applications recommandées
- Machines industrielles
- Équipement d’automatisation d’usine
- Servomoteurs
- Variateurs électroniques de vitesse
- Convertisseurs de fréquence
- Robotique
- Énergies renouvelables / alternatives
- Bornes de recharge pour VE