Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Borne push-in

  • Type de terminaison de sortie  Borne push-in

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  WYE (4 fils + terre)

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal de court-circuit (kA) 100

  • Inductance L1 (µH) 800 | 930 | 1210

  • Capacité Cy2  100 | 680

  • Catégorie de surtension  III

  • Capacité Cx1  3,3

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 0,314 | 2,136

  • Capacité Cx2  3,3

  • Courant nominal (A) 8 | 16 | 25 | 36

  • Tension de fonctionnement (VAC) 305 | 530

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) 0,73 | .7 | 1,22 | 1,52

  • Poids (lb) 1,544 | 1,61 | 2,69 | 3,352

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Dimensions

  • Largeur (mm) 45 | 55 | 60

  • Largeur (in) 1.771 | 2.165 | 2.362

  • Hauteur (mm) 90 | 115

  • Hauteur (in) 3.543 | 4.527

  • Longueur (mm) 160 | 170

  • Longueur (in) 6.299 | 6.692

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

  • Altitude de fonctionnement (max)  2000 m [ 6561,68 ft ]

  • Fréquence de fonctionnement de l'application  50 | 60

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP20

  • Niveau de pollution  PD2

  • Certifié pour  CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue